KR 60 JET
KR 60 JET – система автоматизации, идеально рассчитанная на процессы управления и манипулирование материалами на расстояниях до 30 метров. Комбинация гибкой линейной оси и робота с шарнирной рукой, которого можно устанавливать сбоку или в перевернутом положении, позволяет охватывать максимальные рабочие зоны в автоматизированном процессе производства.
KR 60 JET – это комбинация из линейной оси, робота с шарнирной рукой и осевого модуля JET TRACK. Различные варианты исполнения портала и положения позволяют реализовать разные возможности применения – в том числе возможно расширение вторым роботом с шарнирной рукой на линейной оси.
Таким образом, KR 60 JET может одновременно работать в нескольких положениях и на нескольких машинах. Благодаря модульной конструкции компонентов вы можете легко адаптировать его с учетом специфики области использования и выполняемой задачи в соответствии с вашими потребностями.
KR 60 JET Обзор данных
KR 60 L30-2 JET | KR 60 L45-2 JET | KR 60-2 JET | |
---|---|---|---|
Категория
|
Роботы средней грузоподъемности (30-60 кг)
|
Роботы средней грузоподъемности (30-60 кг)
|
Роботы средней грузоподъемности (30-60 кг)
|
Конструкция
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Тип конструкции, расширение 1
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Тип конструкции, расширение 2
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Тип окружающей среды, расширение
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Полезная нагрузка
|
30 кг
|
45 кг
|
60 кг
|
Номин. грузоподъемность
|
-
|
-
|
-
|
Макс. радиус действия
|
2082,5 мм
|
1882,5 мм
|
1682,5 мм
|
Количество управляемых осей
|
5
|
6
|
6
|
Стабильность повторяемости позиционирования (ISO 9283)
|
±0,06 мм
|
±0,07 мм
|
±0,07 мм
|
Вес
|
479 кг
|
471 кг
|
435 кг
|
Монтажное(ые) положение(я)
|
Портал
|
Портал
|
Портал
|
Температура окружающей среды
|
от 10 °C до + 55 °C
|
от 10 °C до + 55 °C
|
от 10 °C до + 55 °C
|
Система управления
|
|||
класс защиты
|
IP 64
|
IP 64
|
IP 64
|
Класс защиты кисти промышленного робота
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
К центру загрузок
|
Предназначено для данных областей применения
- Применение с другими машинами
- Станки для переработки пластмасс
- Измерение, испытание и проверка
- Манипуляции на машине для литья металла под давлением
- Укладка на палеты
- Штамповка, ковка и гибка
- Прочие операции, связанные с манипулированием
- Режущие металлообрабатывающие станки
- Упаковка и комплектование
- Лазерная сварка
- Прочие типы сварки
- Сварка в среде защитного газа
- Лазерная резка
- Нанесение прочих покрытий
- Нанесение клеящих, уплотняющих средств и подобных материалов
- Механическая обработка
- Прочие типы обработки
- Водоструйная резка
- Крепление и спрессовывание
- Сборка, укладка и загрузка
- Прочие монтажные работы
- Применение услуг