Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KR 600 FORTEC

Благодаря своей универсальности тяжеловесный робот KR 600 FORTEC подходит для использования во многих областях, где присутствуют высокие нагрузки. В исполнении Foundry он также достигает максимальной производительности при сниженных инвестиционных затратах.


Преимущества тяжеловесного робота KR 600 FORTEC очевидны: сильные стороны и продуманная технология способствует достижению постоянно высокого качества производства – без особых затрат на техническое обслуживание. По сравнению с предыдущими моделями KR 600 FORTEC отличается еще более изящной конструкцией. Это позволяет ему в условиях ограниченного пространства манипулировать тяжелейшими деталями – до 600 кг. 

420 - 600 Грузоподъемность в кг

2826 - 3326 Радиус действия в мм

Преимущества


Особая точность

Со стабильностью повторяемости 0,08 мм и удлинителем манипулятора до 500 мм, KR 600 FORTEC обеспечивает высочайшее качество продукции.

Высокая эффективность

KR 600 FORTEC без особых усилий манипулирует тяжелыми деталями до 600 кг. Еще более компактная конструкция позволяет создавать малогабаритные ячейки.

Абсолютная гибкость

Наш тяжеловесный робот доступен в жаропрочном, пыленепроницаемом и водостойком исполнении. Благодаря такой универсальности он подходит для использования во многих отраслях.

KR 600 FORTEC соединяет тяжелейшие детали

Тяжеловесный робот KR 600 FORTEC обеспечил в компании MERZ рекордное повышение производительности.

Запросите ценовое предложение или получите более подробную техническую информацию на KUKA Marketplace

Запросить ценовое предложение Посетите KUKA Marketplace
требуется регистрация

KR 600 FORTEC Обзор данных

KR 420 R3330 KR 420 R3330 F KR 510 R3080 KR 510 R3080 F KR 600 R2830 KR 600 R2830 F
Полезная нагрузка
420 кг
420 кг
510 кг
510 кг
600 кг
600 кг
Макс. радиус действия
3326 мм
3326 мм
3076 мм
3076 мм
2826 мм
2826 мм
Конструкция
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Монтажное(ые) положение(я)
Пол
Пол
Пол
Пол
Пол
Пол
Степень защиты
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
Техническая спецификация
KUKA Marketplace

Дополнительные ссылки

Система управления
Пакеты робота
Позиционеры & линейные блоки

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»