Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KR 700 PA

KR 700 PA – ваш идеальный палетоукладчик большой грузоподъемности. Благодаря большому радиусу действия и компактной конструкции он идеально подходит для всех областей применения. Независимо от того, для выполнения какой задачи он используется, оптимальная продолжительность циклов обеспечена.


Благодаря мощным двигателям и редукторам KR 700 PA выполнит работу на вашем производстве с максимальной скоростью. Даже при нагрузке в 700 кг он совершает впечатляющие 17 рабочих циклов в минуту. Высокоскоростной чемпион без особых усилий выполняет также послойную укладку.

700 - 700 Грузоподъемность в кг

3320 - 3320 Радиус действия в мм

Преимущества


Скорость и точность

С максимальным радиусом действия 3320 мм KR 700 PA может прекрасно использоваться в любой области. Благодаря прочной конструкции и мощным двигателям он выполняет любую задачу по палетоукладке с максимальной скоростью и наивысшей точностью.

Максимальное пропускное отверстие

С пропускным отверстием диаметром 60 мм KR 700 PA предлагает достаточно места для укладки систем энергоснабжения. Все стандартные шланг-пакеты можно безопасно проложить внутри вала и быстро заменить при необходимости.

Низкие эксплуатационные расходы

Благодаря своей конструкции KR 700 PA позволяет достичь крайне длительных интервалов технического обслуживания, экономя таким образом ваши затраты на техобслуживание. Требования к пыленепроницаемости и стойкости к брызгам воды выполняются благодаря стандартному классу защиты IP 65.

Запросите ценовое предложение или получите более подробную техническую информацию на KUKA Marketplace

Запросить ценовое предложение Посетите KUKA Marketplace
требуется регистрация

KR 700 PA Обзор данных

KR 700 PA
Полезная нагрузка
700 кг
Макс. радиус действия
3320 мм
Конструкция
Палетоукладчик
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
Standard
Монтажное(ые) положение(я)
Пол
Степень защиты
IP 65
Техническая спецификация
KUKA Marketplace

Дополнительные ссылки

Система управления
Пакеты робота
Позиционеры & линейные блоки

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»