Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KR AGILUS

KR AGILUS – наш компактный шестиосевой робот, рассчитанный на максимальную скорость работы. Разные исполнения, монтажные положения, радиусы действия и грузоподъемность превращают малого робота в мастера точности, способного на преобразования.


KR AGILUS подкупает своей универсальностью, позволяющей использовать его во многих сферах. Независимо от положения монтажа: на полу, потолке или стене, он показывает высочайшую точность в условиях ограниченного пространства благодаря встроенной системе энергоснабжения и проверенной системе управления KR C4 compact. Функции безопасности (Safe Robot) позволяют реализовывать новейшие решения автоматизации. Для чистых помещений, для взрывоопасных зон, в гигиеничном или брызгозащищенном исполнении: наш KR AGILUS в любом исполнении всегда выполняет свою работу точно и быстро.

6 - 10 Грузоподъемность в кг

706,7 - 1101 Радиус действия в мм

Преимущества


Динамичность в любых условиях

KR AGILUS в любых производственных условиях (пыль, влага или требования стерильности) развивает максимальную производительность. Различные исполнения (для чистых помещений, Hygienic Machine, EX для взрывоопасных зон и Waterproof) делают его универсальным специалистом.

Высочайшая точность при любой продолжительности такта

Благодаря прочной конструкции KR AGILUS достигает максимальной стабильности повторяемости и неизменно высокой точности. Развивая чрезвычайную скорость, он сокращает продолжительность циклов и повышает качество производства, никогда не сбиваясь с ритма.

Прочность и долговечность

Благодаря смазке редукторов на весь срок службы KR AGILUS обходится без замены смазки и незначительными затратами на техническое обслуживание. Прочная конструкция способствует неизменно высокой производительности.

Чрезвычайная экономия пространства 

В перевернутом положении на потолке, сбоку на стене или стационарно на полу: KR AGILUS может использоваться в любом монтажном положении. Чтобы вы могли компактно интегрировать шестиосевого робота в свою ячейку, систему энергоснабжения мы встроили в робота.

Защита от электростатического заряда

Электростатический заряд является важной проблемой, особенно в электронной промышленности. Робот KR AGILUS оснащен защитой от электростатического заряда уже в базовой комплектации. Она обеспечивает оптимальную защиту робота от накопления заряда.

reddot Award 2016 winner

KR AGILUS: исполнение Hygienic Machine

KR AGILUS доступен в исполнении Hygienic Machine. Конструкция и материал в этом исполнении полностью соответствуют требованиям гигиены. Это позволяет использовать робот в областях, предусматривающих непосредственный контакт с продуктами питания и фармацевтическими веществами.

Устойчивые к коррозии поверхности, смазочные вещества, пригодные для контакта с продуктами питания, и использование частей из нержавеющей стали гарантируют максимальную степень гигиеничности. Таким образом, KR AGILUS идеально подходит для применения в областях с высокими требованиями к стерильности.
6-assige robot
KR AGILUS обеспечивает максимальную степень гигиеничности в исполнении Hygienic Machine.

KR AGILUS: исполнение для чистых помещений

KR AGILUS CR подходит для использования в чистых помещениях и выполняет требования класса чистых помещений ISO2. Таким образом, KR AGILUS CR может быть идеально интегрирован в небольшие помещения и сложные системы, предъявляющие высокие требования к чистоте.

Благодаря специальному порошковому покрытию и специальным уплотнениям, препятствующим выбросу частиц, робот для чистых помещений имеет очень гладкую поверхность. Предотвращается выделение пыли и частиц, образующихся в результате истирания уплотнений. Таким образом, робот удовлетворяет жестким критериям чистых помещений, установленным Фраунгофским институтом. 
6-assige robot
KR AGILUS доступен в исполнении для чистых помещений в соответствии с классом чистоты воздуха 2.

KR AGILUS: исполнение Waterproof

KR AGILUS в исполнении Waterproof полностью защищен от брызг воды и даже в условиях интенсивного воздействия окружающей среды на производстве обеспечивает максимальную производительность. Устойчивые панели из высококачественной стали, заменившие пластмассовые элементы, стойкие покрытия на поверхностях и дополнительные уплотнения во внутреннем оснащении малого робота позволяют использовать его даже в обрабатывающих станках.

Водонепроницаемое исполнение малого робота KUKA соответствует повышенному классу защиты IP 67. 
6-assige robot
Благодаря исполнению Waterproof робот KR AGILUS также может использоваться в условиях интенсивного воздействия окружающей среды на производстве.

KR AGILUS в исполнении Waterproof

Благодаря исполнению Waterproof робот KR AGILUS идеально подходит для использования в обрабатывающих станках.

KR AGILUS: исполнение EX

KR AGILUS можно использовать даже в самых экстремальных условиях: в модели KR AGILUS EX мы расширили исполнение Waterproof взрывозащитой. Таким образом, благодаря конструкции KR AGILUS также может работать во взрывоопасных условиях (зона 2) с высочайшей точностью.

В исполнении EX используется прямая линия подачи продувочного воздуха, и робот устанавливается под давлением. Давление контролируется специальным внешним устройством определения избыточного давления, которое можно дополнительно заказать у компании KUKA.
6-assige robot
KR AGILUS EX обеспечивает надежность и безопасность даже при работе в самых экстремальных условиях.

Запросите ценовое предложение или получите более подробную техническую информацию на KUKA Marketplace

Запросить ценовое предложение Посетите KUKA Marketplace
требуется регистрация

KR AGILUS Обзор данных

KR 6 R700-2 KR 6 R900-2 KR 6 R700 CR KR 6 R700 WP KR 6 R900 CR KR 6 R900 EX KR 6 R900 HM-SC KR 6 R900 WP KR 10 R1100-2 KR 10 R900 CR KR 10 R900 HM-SC KR 10 R900 WP KR 10 R1100 CR KR 10 R1100 EX KR 10 R1100 HM-SC KR 10 R1100 WP
Полезная нагрузка
6 кг
6 кг
6 кг
6 кг
6 кг
6 кг
6 кг
6 кг
10 кг
10 кг
10 кг
10 кг
10 кг
10 кг
10 кг
10 кг
Макс. радиус действия
726 мм
901 мм
706,7 мм
706,7 мм
901,5 мм
901,5 мм
901,5 мм
901,5 мм
1101 мм
901,5 мм
901,5 мм
901,5 мм
1101 мм
1101 мм
1101 мм
1101 мм
Конструкция
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
Standard
Standard
Cleanroom
Waterproof
Cleanroom
Взрывобезопасная зона
Hygenic machine
Special connection
Waterproof
Standard
Cleanroom
Hygenic machine
Special connection
Waterproof
Cleanroom
Взрывобезопасная зона
Hygenic machine
Special connection
Waterproof
Монтажное(ые) положение(я)
под углом, Пол, Потолок, Стена
под углом, Пол, Потолок, Стена
под углом, Пол, Потолок, Стена
под углом, Пол, Потолок, Стена
под углом, Пол, Потолок, Стена
Пол
под углом, Пол, Потолок, Стена
под углом, Пол, Потолок, Стена
под углом, Пол, Потолок, Стена
под углом, Пол, Потолок, Стена
под углом, Пол, Потолок, Стена
под углом, Пол, Потолок, Стена
под углом, Пол, Потолок, Стена
под углом, Пол, Потолок, Стена
под углом, Пол, Потолок, Стена
под углом, Пол, Потолок, Стена
Степень защиты
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 54
IP 67
IP 54
IP 67
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 67
IP 54
IP 65
IP 67
IP 67
IP 54
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 67
Техническая спецификация
KUKA Marketplace

Дополнительные ссылки

Система управления
Пакеты робота
KR AGILUS Pack
KUKA ready2_arc
KR AGILUS Pack
KUKA ready2_arc
Позиционеры & линейные блоки

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»