KR AGILUS sixx

KR AGILUS sixx – наш компактный шестиосевой робот, рассчитанный на максимальную скорость работы. Разные исполнения, монтажные положения, радиусы действия и грузоподъемность превращают малого робота в мастера точности, способного на преобразования.

KR AGILUS sixx подкупает своей универсальностью, позволяющей использовать его во многих сферах. Независимо от положения монтажа: на полу, потолке или стене, он показывает высочайшую точность в условиях ограниченного пространства благодаря встроенной системе энергоснабжения и проверенной системе управления KR C4 compact. Функции безопасности (Safe Robot) позволяют реализовывать новейшие решения автоматизации. Для чистых помещений, для взрывоопасных зон, в гигиеничном или брызгозащищенном исполнении: наш KR AGILUS sixx в любом исполнении всегда выполняет свою работу точно и быстро.

3 - 10 Грузоподъемность в кг

706,7 - 1101 Радиус действия в мм

Преимущества


Динамичность в любых условиях

KR AGILUS sixx в любых производственных условиях (пыль, влага или требования стерильности) развивает максимальную производительность. Различные исполнения (для чистых помещений, Hygienic Machine, EX для взрывоопасных зон и Waterproof) делают его универсальным специалистом.

Высочайшая точность при любой продолжительности такта

Благодаря прочной конструкции KR AGILUS sixx достигает максимальной стабильности повторяемости и неизменно высокой точности. Развивая чрезвычайную скорость, он сокращает продолжительность циклов и повышает качество производства, никогда не сбиваясь с ритма.

Прочность и долговечность

Благодаря смазке редукторов на весь срок службы KR AGILUS sixx обходится без замены смазки и незначительными затратами на техническое обслуживание. Прочная конструкция способствует неизменно высокой производительности.

Чрезвычайная экономия пространства 

В перевернутом положении на потолке, сбоку на стене или стационарно на полу: KR AGILUS sixx может использоваться в любом монтажном положении. Чтобы вы могли компактно интегрировать шестиосевого робота в свою ячейку, систему энергоснабжения мы встроили в робота.

reddot Award 2016 winner

KR AGILUS sixx: исполнение Hygienic Machine

KR AGILUS sixx доступен в исполнении Hygienic Machine. Конструкция и материал в этом исполнении полностью соответствуют требованиям гигиены. Это позволяет использовать робот в областях, предусматривающих непосредственный контакт с продуктами питания и фармацевтическими веществами.

Устойчивые к коррозии поверхности, смазочные вещества, пригодные для контакта с продуктами питания, и использование частей из нержавеющей стали гарантируют максимальную степень гигиеничности. Таким образом, KR AGILUS sixx идеально подходит для применения в областях с высокими требованиями к стерильности.
KR AGILUS sixx обеспечивает максимальную степень гигиеничности в исполнении Hygienic Machine.

KR AGILUS sixx: исполнение для чистых помещений

KR AGILUS sixx CR подходит для использования в чистых помещениях и выполняет требования класса чистых помещений ISO2. Таким образом, KR AGILUS sixx CR может быть идеально интегрирован в небольшие помещения и сложные системы, предъявляющие высокие требования к чистоте.

Благодаря специальному порошковому покрытию и специальным уплотнениям, препятствующим выбросу частиц, робот для чистых помещений имеет очень гладкую поверхность. Предотвращается выделение пыли и частиц, образующихся в результате истирания уплотнений. Таким образом, робот удовлетворяет жестким критериям чистых помещений, установленным Фраунгофским институтом. 
KR AGILUS sixx доступен в исполнении для чистых помещений в соответствии с классом чистоты воздуха 2.

KR AGILUS sixx: исполнение Waterproof

KR AGILUS sixx в исполнении Waterproof полностью защищен от брызг воды и даже в условиях интенсивного воздействия окружающей среды на производстве обеспечивает максимальную производительность. Устойчивые панели из высококачественной стали, заменившие пластмассовые элементы, стойкие покрытия на поверхностях и дополнительные уплотнения во внутреннем оснащении малого робота позволяют использовать его даже в обрабатывающих станках.

Водонепроницаемое исполнение малого робота KUKA соответствует повышенному классу защиты IP 67. 
Благодаря исполнению Waterproof робот KR AGILUS sixx также может использоваться в условиях интенсивного воздействия окружающей среды на производстве.

KR AGILUS sixx в исполнении Waterproof

Благодаря исполнению Waterproof робот KR AGILUS sixx идеально подходит для использования в обрабатывающих станках.

KR AGILUS sixx: исполнение EX

KR AGILUS sixx можно использовать даже в самых экстремальных условиях: в модели KR AGILUS sixx EX мы расширили исполнение Waterproof взрывозащитой. Таким образом, благодаря конструкции KR AGILUS sixx также может работать во взрывоопасных условиях (зона 2) с высочайшей точностью.

В исполнении EX используется прямая линия подачи продувочного воздуха, и робот устанавливается под давлением. Давление контролируется специальным внешним устройством определения избыточного давления, которое можно дополнительно заказать у компании KUKA.
KR AGILUS sixx EX обеспечивает надежность и безопасность даже при работе в самых экстремальных условиях.

KR AGILUS sixx [Not set: General Label Domain:Product/ProductDataTableHeadlineAddition]

KR 10 R900 sixx CR KR 6 R900 sixx CR KR 6 R900 sixx HM-SC KR 6 R900 sixx C-HM-SC KR 6 R900 sixx C-WP KR 6 R900 sixx C KR 6 R900 sixx WP KR 6 R900 sixx C-CR KR 6 R700 sixx W-HM-SC KR 6 R700 sixx HM-SC KR 6 R700 sixx C-HM-SC KR 6 R700 sixx CR KR 6 R700 sixx WP KR 6 R700 sixx W-WP KR 6 R700 sixx C-WP KR 6 R700 sixx W-CR KR 6 R700 sixx W KR 6 R700 sixx KR 6 R900 sixx KR 6 R900 sixx W-WP KR 6 R900 sixx W-HM-SC KR 6 R900 sixx W KR 6 R900 sixx W-CR KR 10 R900 sixx WP KR 10 R900 sixx KR 10 R1100 sixx C KR 10 R1100 sixx C-CR KR 10 R1100 sixx CR KR 10 R1100 sixx WP KR 10 R1100 sixx W-CR KR 10 R1100 sixx W-WP KR 10 R1100 sixx C-WP KR 10 R900 sixx C-WP KR 10 R900 sixx W KR 10 R900 sixx C-CR KR 10 R900 sixx C-HM-SC KR 10 R900 sixx W-WP KR 10 R1100 sixx KR 10 R900 sixx W-CR KR 10 R900 sixx W-HM-SC KR 10 R900 sixx C KR 6 R700 sixx C KR 6 R700 sixx C-CR KR 10 R1100 sixx W
Категория
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Компактные и малогабаритные роботы (грузоподьемность 3-10 кг)
Конструкция
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Тип конструкции, расширение 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Тип конструкции, расширение 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
Cleanroom
Cleanroom
Hygenic machine
Hygenic machine
Waterproof
Standard
Waterproof
Cleanroom
Standard
Standard
Standard
Cleanroom
Waterproof
Waterproof
Waterproof
Cleanroom
Standard
Standard
Standard
Waterproof
Hygenic machine
Standard
Cleanroom
Waterproof
Standard
Standard
Cleanroom
Cleanroom
Waterproof
Cleanroom
Waterproof
Waterproof
Waterproof
Standard
Cleanroom
Hygenic machine
Waterproof
Standard
Cleanroom
Hygenic machine
Standard
Standard
Cleanroom
Standard
Тип окружающей среды, расширение
Standard
Standard
Special connection
Special connection
Standard
Standard
Standard
Standard
Special connection
Special connection
Special connection
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Special connection
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Special connection
Standard
Standard
Standard
Special connection
Standard
Standard
Standard
Standard
Полезная нагрузка
10 кг
6 кг
6 кг
6 кг
6 кг
6 кг
6 кг
6 кг
3 кг
3 кг
3 кг
6 кг
6 кг
6 кг
6 кг
6 кг
6 кг
6 кг
6 кг
6 кг
6 кг
6 кг
6 кг
10 кг
10 кг
10 кг
10 кг
10 кг
10 кг
10 кг
10 кг
10 кг
10 кг
10 кг
10 кг
5 кг
10 кг
10 кг
10 кг
10 кг
10 кг
6 кг
6 кг
10 кг
Номин. грузоподъемность
5 кг
3 кг
3 кг
3 кг
3 кг
3 кг
3 кг
3 кг
3 кг
3 кг
3 кг
3 кг
3 кг
3 кг
3 кг
3 кг
3 кг
3 кг
3 кг
3 кг
3 кг
3 кг
3 кг
5 кг
5 кг
5 кг
5 кг
5 кг
5 кг
5 кг
5 кг
5 кг
5 кг
5 кг
5 кг
5 кг
5 кг
5 кг
5 кг
5 кг
5 кг
3 кг
3 кг
5 кг
Макс. радиус действия
901,5 мм
901,5 мм
901,5 мм
901,5 мм
901,5 мм
901,5 мм
901,5 мм
901,5 мм
706,7 мм
706,7 мм
706,7 мм
706,7 мм
706,7 мм
706,7 мм
706,7 мм
706,7 мм
706,7 мм
706,7 мм
901,5 мм
901,5 мм
901,5 мм
901,5 мм
901,5 мм
901,5 мм
901,5 мм
1101 мм
1101 мм
1101 мм
1101 мм
1101 мм
1101 мм
1101 мм
901,5 мм
901,5 мм
901,5 мм
901,5 мм
901,5 мм
1101 мм
901,5 мм
901,5 мм
901,5 мм
706,7 мм
706,7 мм
1101 мм
Количество управляемых осей
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Стабильность повторяемости позиционирования
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
±0,03 мм
Вес
52 кг
52 кг
62 кг
62 кг
53 кг
52 кг
53 кг
52 кг
60 кг
60 кг
60 кг
50 кг
51 кг
51 кг
51 кг
50 кг
50 кг
50 кг
52 кг
53 кг
62 кг
52 кг
52 кг
53 кг
52 кг
55 кг
55 кг
55 кг
56 кг
55 кг
55 кг
56 кг
53 кг
52 кг
52 кг
62 кг
53 кг
55 кг
52 кг
62 кг
52 кг
50 кг
50 кг
55 кг
Монтажное(ые) положение(я)
Пол
Пол
Пол
Потолок
Потолок
Потолок
Пол
Потолок
Стена
Пол
Потолок
Пол
Пол
Стена
Потолок
Стена
Стена
Пол
Пол
Стена
Стена
Стена
Стена
Пол
Пол
Потолок
Потолок
Пол
Пол
Стена
Потолок
Стена
Потолок
Стена
Потолок
Потолок
Стена
Пол
Стена
Стена
Потолок
Потолок
Потолок
Стена
Температура окружающей среды
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 0 °C до + 35 °C
от 0 °C до + 35 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 0 °C до + 35 °C
от 0 °C до + 35 °C
от 0 °C до + 35 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 0 °C до + 35 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 0 °C до + 35 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
от 5 °C до + 45 °C
Система управления
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
класс защиты
IP 54
IP 54
IP 65, IP 67
IP 67
IP 54
IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 54
IP 67
IP 67
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 67
IP 67
IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Класс защиты кисти промышленного робота
IP 54
IP 54
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 67
IP 54
IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 54
IP 67
IP 67
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 67
IP 65, IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 67
IP 67
IP 67
IP 54
IP 54
IP 65, IP 67
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
К центру загрузок

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК