KR CYBERTECH
Промышленные роботы серии KR CYBERTECH представляют собой самый широкий в мире ассортимент моделей в классе низкой грузоподъемности с наибольшей удельной мощностью. Они идеально подходят для работы в компактных ячейках и обеспечивают наилучшую производительность при особенно низких дополнительных затратах.
Мощные многофункциональные роботы серии KR CYBERTECH предназначены для выполнения задач по манипулированию: манипулирование большими деталями, обработка, монтаж, укладка на палеты и сварка в среде защитного газа. Управление ими осуществляется посредством KR C4 или KR C4 extended.
Главное новшество серии KR CYBERTECH: промышленные роботы стали еще компактнее. Воспользуйтесь преимуществами более высокой плотности интеграции и меньшего количества контуров помех! Выберите из нашего широкого ассортимента подходящего промышленного робота для любого применения!
KR CYBERTECH Обзор данных
KR 8 R2010-2 | KR 12 R1810-2 | KR 16 R1610-2 | KR 16 R2010-2 | KR 20 R1810-2 | KR 20 R1810 CR | KR 20 R1810 F | KR 20 R1810 HO | KR 20 R2010 KS-F | KR 22 R1610-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полезная нагрузка
|
8 кг
|
12 кг
|
16 кг
|
16 кг
|
20 кг
|
20 кг
|
20 кг
|
20 кг
|
20 кг
|
22 кг
|
Макс. радиус действия
|
2013 мм
|
1813 мм
|
1612 мм
|
2013 мм
|
1813 мм
|
1813 мм
|
1813 мм
|
1813 мм
|
2010 мм
|
1612 мм
|
Конструкция
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Низкая консоль
|
Standard
|
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Cleanroom
|
Foundry
|
Food
|
Foundry
|
Standard
|
Монтажное(ые) положение(я)
|
под углом
Пол Потолок Стена |
под углом
Пол Потолок Стена |
под углом
Пол Потолок Стена |
под углом
Пол Потолок Стена |
под углом
Пол Потолок Стена |
под углом
Пол Потолок Стена |
под углом
Пол Потолок Стена |
под углом
Пол Потолок Стена |
Пол
|
под углом
Пол Потолок Стена |
Степень защиты
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
IP 67 |
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
Техническая спецификация
|
||||||||||
Дополнительные ссылки |
||||||||||
KUKA Xpert
|
||||||||||
Система управления
|
||||||||||
Пакеты робота
|
||||||||||
Позиционеры & линейные блоки
|