Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KR CYBERTECH nano

Лучшая производительность при высокой удельной мощности: специальные технологические роботы серии KR CYBERTECH nano идеально рассчитаны на манипулирование мелкими деталями. Воспользуйтесь преимуществами максимального разнообразия для более экономичного использования пространства при выполнении операций при минимальных вложениях и энергозатратах.


Гибкие, экономичные роботы для задействования в процессах манипулирования, сварки, паллетирования или склеивания

Промышленные роботы серии KR CYBERTECH nano предназначены для манипулирования мелкими деталямпрактически в любой сфере применения. Благодаря мелкой градации грузоподъемности (6, 8 и 10 кг) и отлично согласованным друг с другом типам роботов вы можете выбрать именно того робота, который вам действительно необходим, – для достижения максимальной эффективности и экономичности.

  • Антистатическая защита

    Робот защищен от неконтролируемого возникновения электростатических разрядов (ESD) и пригоден для безопасной работы с легкоповреждаемыми электронными компонентами. 
  • Дополнительные компоненты программного обеспечения

    С помощью цифровых Motion Modes производительность робота можно легко регулировать в его системе управления – например, устанавливать оптимальную точность или скорость.
  • Пригоден для использования в условиях повышенной влажности и в неблагоприятной среде

    Защита базовых осей от попадания пыли и воды согласно стандарту IP 65, защита ручных осей - согласно стандарту IP 67.
  • Подходит для компактных ячеек

    Благодаря малым размерам роботы позволяют оптимально использовать пространство в компактных роботизированных ячейках.

6 - 10 Грузоподъемность в кг

1420 - 1840 Радиус действия в мм

Преимущества


Наивысшая точность

Промышленные роботы серии KR CYBERTECH nano обладают стабильностью повторяемости 0,04 мм. Таким образом, свои достоинства они проявляют даже на высокой скорости.

Изящество и компактность

Максимальная производительность при минимальных контурах помех: новые роботы чрезвычайно компактные, легкие и тонкие, что позволяет использовать их в различных сферах промышленного производства.

Максимальная свобода действий

Роботы охватывают рабочие зоны, которые ранее были недоступны: они преодолевают дальние расстояния, обладают чрезвычайно большой задней рабочей зоной и большим радиусом действия по направлению вниз.

Любое монтажное положение

Устанавливайте промышленные роботы KR CYBERTECH nano на полу, стене, потолке или под любым другим углом – для разных требований в любом необходимом монтажном положении.

Самая узкая центральная рука

При минимальном радиусе помех манипуляционные роботы KR CYBERTECH nano оснащены одной из самых маленьких центральных рук в своем классе – и это во всем мире. Это позволяет им работать в тех местах, которые для других роботов недоступны.

Максимальная гибкость

Просто интегрируйте дополнительные оси при помощи системы управления роботом и ощутите преимущества инновационной концепции энергоснабжения K-PIPE-ES.

Обзор продукции серии KR CYBERTECH nano

Промышленные роботы серии KR CYBERTECH nano чрезвычайно компактные и точные.

Запросите ценовое предложение или получите более подробную техническую информацию на KUKA Marketplace

Запросить ценовое предложение Посетите KUKA Marketplace
требуется регистрация

KR CYBERTECH nano Обзор данных

KR 6 R1840-2 KR 6 R1820 KR 6 R1820 HP KR 8 R1640-2 KR 8 R1620 KR 8 R1620 HP KR 10 R1440-2 KR 10 R1420 HP
Полезная нагрузка
6 кг
6 кг
6 кг
8 кг
8 кг
8 кг
10 кг
10 кг
Макс. радиус действия
1840 мм
1820 мм
1820 мм
1640 мм
1620 мм
1620 мм
1440 мм
1420 мм
Конструкция
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
Standard
Standard
High Protection
Standard
Standard
High Protection
Standard
High Protection
Монтажное(ые) положение(я)
под углом, Пол, Потолок, Стена
под углом, Пол, Потолок, Стена
под углом, Пол, Потолок, Стена
под углом, Пол, Потолок, Стена
под углом, Пол, Потолок, Стена
под углом, Пол, Потолок, Стена
под углом, Пол, Потолок, Стена
под углом, Пол, Потолок, Стена
Степень защиты
IP 54
IP 67
IP 54
IP 65
IP 67
IP 54
IP 67
IP 54
IP 65
IP 67
IP 54
IP 67
IP 65
IP 67
Техническая спецификация
KUKA Marketplace

Дополнительные ссылки

Система управления
Пакеты робота
Позиционеры & линейные блоки

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»