Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KR CYBERTECH nano ARC

Серия KR CYBERTECH nano ARC рассчитана на перемещение по траектории, например, для сварки в среде защитного газа, нанесения клеящих и уплотнительных средств. Промышленные роботы обеспечивают идеальную производительность при одновременно высокой удельной мощности – для максимальной экономичности на фоне незначительных затрат.


Экономичные, гибкие роботы для применения в процессах сварки в среде защитного газа, склеивания и установки, а также для лазерной резки

Благодаря новым структурам регуляторов промышленные роботы серии KR CYBERTECH nano ARC отличаются сверхточностью траектории и высокой скоростью. Параметры ускорения и новая эргономичность, характеризующаяся малыми контурами помех, гарантируют перемещение по траектории на высочайшем уровне – в том числе глубоко внутрь деталей. Благодаря очень мелкой градации грузоподъемности в диапазоне от 6 до 8 килограмм вы найдете идеальную модель робота для ваших целей.
  • Любое монтажное положение

    Робота можно устанавливать на полу, стене, потолке и даже под определенным углом – в полном соответствии с вашими требованиями.
  • Дополнительные компоненты программного обеспечения

    При помощи технологии Digital Motion рабочие параметры робота можно легко регулировать в его системе управления – например, устанавливать оптимальную точность или скорость
  • Снижение эксплуатационных затрат

    За счет длительного срока службы и отсутствия необходимости в техническом обслуживании осей 4-6 достигается устойчивое снижение эксплуатационных затрат.

  • Подходит для компактных ячеек

    Компактный дизайн роботов и их малая потребность в пространстве обеспечивают оптимальную эргономичность роботизированной производственной ячейки.

6 - 8 Грузоподъемность в кг

1420 - 1840 Радиус действия в мм

Преимущества


Максимальная точность

Роботы KR CYBERTECH nano ARC работают аккуратно и точно даже на высокой скорости, со стабильностью повторяемости 0,04 мм.

Новая рука с полым валом KUKA

Рука с полым валом (Hollow Wrist-Hand) диаметром 50 мм представляет собой прогрессивное инновационное решение: полая ось уменьшает перемещение основной оси с короткой продолжительностью циклов при максимальной точности перемещения.

Защита от аварийных отключений

В стандартном исполнении робот защищен от неконтролируемого возникновения электростатических разрядов и пригоден для безопасной работы с легкоповреждаемыми электронными компонентами.

Упрощенная интеграция

Благодаря унифицированным монтажным поверхностям робота можно с легкостью интегрировать в существующие производственные линии, и монтаж сварочного оборудования также не вызовет сложностей.

Высокая гибкость

Использование современных систем управления KUKA позволяет простую интеграцию дополнительных осей.

Максимальная свобода действий

KR CYBERTECH nano ARC обладают большой задней рабочей зоной и большим радиусом действия по направлению вниз. Таким образом они охватывают рабочие зоны, которые ранее были недоступны.

Изящная компактность

Промышленные роботы очень легкие, тонкие и чрезвычайно компактные. Они обеспечивают максимальную производительность при минимальных выступающих контурах.

Запросите ценовое предложение или получите более подробную техническую информацию на KUKA Marketplace

Запросить ценовое предложение Посетите KUKA Marketplace
требуется регистрация

KR CYBERTECH nano ARC Обзор данных

KR 6 R1820 arc HW KR 6 R1840-2 arc HW KR 8 R1420 arc HW KR 8 R1440-2 arc HW KR 8 R1620 arc HW KR 8 R1640-2 arc HW
Полезная нагрузка
6 кг
6 кг
8 кг
8 кг
8 кг
8 кг
Макс. радиус действия
1823,5 мм
1840 мм
1420 мм
1440 мм
1621 мм
1640 мм
Конструкция
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Монтажное(ые) положение(я)
под углом, Пол, Потолок, Стена
Пол, Потолок
под углом, Пол, Потолок, Стена
Пол, Потолок
под углом, Пол, Потолок, Стена
Пол, Потолок
Степень защиты
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Техническая спецификация
KUKA Marketplace

Дополнительные ссылки

Система управления
Пакеты робота
Позиционеры & линейные блоки

Вас также может заинтересовать

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»