KR DELTA

KR DELTA Гигиенический робот

Высокоскоростной робот в гигиеническом исполнении для манипулирования мелкими деталями и их комплектования в ряде областей, например, пищевой, фармацевтической и электронной промышленности.

Гигиена на высоком уровне.
Робот KUKA DELTA предусмотрен для использования при крайне чувствительных условиях.

В свою очередь, благодаря корпусу из нержавеющей стали KR DELTA выступает оптимальным оборудованием для использования в условиях повышенной гигиеничности, например при непосредственном контакте с пищевыми продуктами, медикаментами или электронными компонентами. 

Устойчивая к коррозии оболочка робота, выполненная из высококачественной стали, спроектирована в соответствии со стандартами на пищевые продукты (LFGB в Германии и FDA в США). Также она удовлетворяет требованиям европейской сертификации CE, американской сертификации UL и немецкой сертификации функции обеспечения надежности TÜV. Робот защищен от пыли и влажности по классу защиты IP 67, поэтому допускается его очистка под высоким давлением с использованием щелочных или кислотных чистящих средств.


Роботы KUKA DELTA идеально подходят для задач по захвату, подъему и перемещению деталей в областях, где требуется высокая скорость, в том числе в пищевой промышленности

За счет высокой скорости и точности кинематика DELTA подходит для областей с крайне высокими требованиями к гигиене, например, пищевой, электронной и фармацевтической промышленности.

Первоклассные значения для надежной автоматизации и значительной экономичности

Управление роботом осуществляется с помощью новой системы управления роботом KR C5 micro KUKA, которая по сравнению с предшествующим поколением экономит почти 35 % энергии и при этом требует меньше места, а также гарантирует больше безопасности. Это влияет также на производительность. Комбинация KR C5 micro и KR DELTA идеально подходит для задач по манипулированию, например, в пищевой промышленности, благодаря времени такта вплоть до 0,5 секунд. KR DELTA не требует частого техобслуживания благодаря капсулированным редукторам и шаровым шарнирам из самосмазывающегося материала. 

  • Гигиеничный 

    • Изготовлен полностью из высококачественной стали
    • Легкая очистка и дезинфекция
    • Высокий класс защиты IP 67 для всего робота и IP 69K для оси 4
    • Устойчивость к воздействию температуры и коррозии
  • Сертифицированная безопасность

    Безвредность материалов для пищевой промышленности сертифицирована по международным директивам

    – ГЕРМАНИЯ LFGB
    – США FDA

  • Высокая точность

     Точность при захвате и укладке объектов в качестве робота Pick-and-Place
  • Выгодная эксплуатация

    • Низкий уровень энергозатрат
    • Минимальная потребность в техобслуживании

3 - 3 Грузоподъемность в кг

1200 - 1200 Радиус действия в мм

Робот Delta в качестве гигиенического оборудования: конструкция, функции, преимущества


Высокая гибкость 

KR DELTA подходит для различных сфер применения — от фармацевтической, электронной и до пищевой промышленности.

Большое рабочее пространство

Промышленный робот надежно работает в цилиндрическом рабочем пространстве с высотой 250 мм и диаметром 1200 мм.

Гибкий фланец

Фланец KR DELTA подходит для легкого монтажа различных инструментов.

Высокая скорость

KR DELTA обеспечивает короткое время такта вплоть до 0,5 секунд.

Маленькая площадь основания

Диаметр области установки смонтированного на потолке робота составляет 350 мм.

Высокая степень удобства техобслуживания

KR DELTA не требует частого техобслуживания благодаря капсулированному редуктору и шаровым шарнирам из самосмазывающегося материала.

KR DELTA Гигиенический робот Обзор данных

KR 3 D1200 HM
Полезная нагрузка
3 кг
Макс. радиус действия
1200 мм
Конструкция
Standard
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
Hygenic machine
Монтажное(ые) положение(я)
Потолок
Степень защиты
A4 IP 69K
IP 67
Техническая спецификация

Дополнительные ссылки

KUKA Xpert
Система управления
Пакеты робота
---
Позиционеры & линейные блоки
---

Request a quote or get more technical details for KR DELTA HM

Request Quote Visit KUKA Marketplace*
* requires registration & login

Программное и аппаратное обеспечение — это идеальное дополнение роботов KUKA DELTA

Вместе с гибкими роботами DELTA и подходящим аппаратным и программным обеспечением компания KUKA предлагает экономичные решения для автоматизированного комплектования и упаковки. Роботы без затруднений интегрируются во все известные пакеты ПО KUKA, от KUKA.PickControl и до KUKA.VisionTech. Благодаря специальной системе управления выборкой ПО макс. 10 роботов могут одновременно выполнять одинаковые или даже кардинально разные задачи. Сортировка материала, упаковка, укладка на поддоны и монтаж — это только часть возможностей робота KR DELTA.

Пакет приложений с роботами KUKA DELTA для захвата, упаковки, паллетирования специально для пищевой промышленности

KR DELTA обеспечивает максимальную степень гигиеничности в гигиеничном исполнении.

Настройки файлов «cookie» ОК и открыть KUKA

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»