Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KR IONTEC

 KR IONTEC – это крайне гибкий робот с лучшим рабочим диапазоном в этом классе и произвольным монтажным положением для самых разнообразных случаев применения в диапазоне нагрузки от 20 до 70 кг.


KR IONTEC: робот для выполнения самых разнообразных задач в среднем классе грузоподъемности

На полу, на стене или в наклонном положении – KR IONTEC сочетает в себе компактный дизайн с самым большим в классе рабочим диапазоном, позволяющим оптимально использовать пространство при минимальном занимаемом пространстве. Робот, оснащенный водо- и пыленепроницаемой центральной рукой и защищенными двигателями, подходит практически для любых областей применения. С опцией Foundry возможна эксплуатация при высоких температурах и в расширенном температурном диапазоне от 0°C до 55°C.

Product overview of the new KR IONTEC

Инвестиция в будущее вашего производства: Максимальная производительность при низкой совокупной стоимости владения (Total Cost of Ownership, TCO) и высокая эффективность жизненного цикла (Life Cycle Efficiency)

Низкие капиталовложения для уникального разнообразия выполняемых задач – KR IONTEC впечатляет своей производительностью как в классическом, так и цифровом производстве.

  • Неизменная экономичность

    Благодаря низкому потреблению энергии, невысоким эксплуатационным издержкам и малому объему техобслуживания владелец робота KR IONTEC может значительно снизить свои издержки.
  • Максимальная гибкость 

    С гибким монтажным положением и возможностью изменения полезной нагрузки робот KR IONTEC может использоваться для выполнения различных задач с адаптацией к индивидуальным потребностям.
  • Максимальная эксплуатационная готовность

    Эксплуатационная готовность KR IONTEC составляет 99,999% при средней наработке на отказ 400 000 часов.

  • Оптимизированный дизайн 

    Небольшие габариты KR IONTEC позволяют создавать компактные ячейки с малой занимаемой площадью.

20 - 70 Грузоподъемность в кг

2100 - 3100 Радиус действия в мм

Преимущества KR IONTEC


Адаптация к процессам по нажатию кнопки

Благодаря цифровым режимам движения действия робота можно адаптировать к различным процессам или рабочим операциям. По мере необходимости – с повышенной точностью или скоростью.

Минимальный уровень затрат на техническое обслуживание

Периодичность замены масла для KR IONTEC составляет 20 000 часов эксплуатации. Концепция центральной руки робота не предусматривает использования ремней.

Гибкие возможности планирования ячеек и установок

Эффективное использование рабочей зоны, малое занимаемое пространство и незначительный выступающий контур позволяют создавать компактные роботизированные ячейки.

Низкая стоимость хранения

Роботу требуется на 50 процентов меньше запчастей, чем у предшествующей модели. Поставки запчастей в течение следующих 25 лет обеспечивают уверенное долгосрочное планирование.

Изменяемая грузоподъемность

Полезную нагрузку KR IONTEC можно изменить на уже смонтированном роботе. Это максимально повышает гибкость производства.

Упрощенный ввод в эксплуатацию 

Оптимизированный инструмент проектирования и быстрота обучения с проверенной технологией KUKA значительно упрощают процедуру ввода в эксплуатацию.

Оптимизированная система энергоснабжения

Полый вал A1 диаметром 119 мм обеспечивает удобную подачу энергии при минимальной занимаемой площади.

ESD protected

The robot is protected as standard against uncontrolled electrostatic charging or discharging and is thus equipped for the safe handling of sensitive electronic components.

Запросите ценовое предложение или получите более подробную техническую информацию на KUKA Marketplace

Запросить ценовое предложение Посетите KUKA Marketplace
требуется регистрация

KR IONTEC Обзор данных

KR 20 R3100 KR 30 R2100 KR 50 R2100 KR 50 R2500 KR 50 R2500 F KR 70 R2100 KR 70 R2100 F
Полезная нагрузка
20 кг
30 кг
50 кг
50 кг
50 кг
70 кг
70 кг
Макс. радиус действия
3100 мм
2100 мм
2100 мм
2500 мм
2500 мм
2100 мм
2100 мм
Конструкция
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
Standard
Standard
Standard
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Монтажное(ые) положение(я)
под углом, Пол, Потолок, Стена
под углом, Пол, Потолок, Стена
под углом, Пол, Потолок, Стена
под углом, Пол, Потолок, Стена
под углом, Пол, Потолок, Стена
под углом, Пол, Потолок, Стена
под углом, Пол, Потолок, Стена
Степень защиты
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
Техническая спецификация
KUKA Marketplace

Дополнительные ссылки

Система управления
Пакеты робота
KR IONTEC Pack
KR IONTEC Pack
KR IONTEC Pack
---
---
KR IONTEC Pack
---
Позиционеры & линейные блоки

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»