Вы используете устаревшую версию Интернет-браузера. Для оптимальной работы обновите свой браузер
KR QUANTEC
Роботы KR QUANTEC относятся к классу высокой грузоподъемности и демонстрируют самое широкое портфолио параметров грузоподъемности и радиуса действия в своем классе из представленной на рынке продукции. Этот универсальный робот производства компании KUKA подходит для использования практически во всех отраслях – от автомобилестроения и литейного производства до медицинского сектора.
Оптимальное портфолио для максимальной гибкости и низкая суммарная стоимость владения
Серия KR QUANTEC была разработана с учетом накопленного компанией KUKA опыта в динамичном мире систем автоматизации. Результат: надежное, универсальное и эффективное решение высочайшего качества почти для любого производства. Наши клиенты могут воспользоваться преимуществами исключительно широкого спектра возможностей применения роботов KR QUANTEC, удивляющих своей производительностью, экономичностью и универсальностью.
Компактная блочная конструкция гарантирует ювелирную точность подгонки и универсальность робота, короткий срок поставки и низкую суммарную стоимость владения (Total Cost of Ownership) – например, за счет сведенных к минимуму расходов на техобслуживание или уменьшенного числа возможных запасных деталей. Возможность повышения грузоподъемности на местах и режимы движения, обеспечивающие идеальное качество технологического процесса на производственной линии, гарантируют высокую универсальность KR QUANTEC и делают его надежной инвестицией в будущее вашего производства.
120 - 300Грузоподъемность в кг
2700 - 3100Радиус действия в мм
Преимущества
Лучший в своем классе
Серия KR QUANTEC компании KUKA представляет поколение роботов, которые благодаря сумме своих новаторских функций устанавливают новые стандарты – как для классического, так и для цифрового промышленного производства. Результат выходит за рамки только отличных технических характеристик и охватывает такие долгосрочные аспекты, как упрощение ввода в эксплуатацию, затраты на техобслуживание и оптимизация процессов системы.
Оптимизированные последовательности движений
Роботы серии KR QUANTEC стали первыми промышленными роботами в мире, оснащенными подключаемыми цифровыми режимами движения. Речь идет об оцифрованных режимах движения, оптимизирующих перемещение робота для конкретных случаев применения. Например, режим «Path Mode» обеспечивает высокоточное перемещение по определенным траекториям, а режим «Dynamic Mode» позволяет достигать более высокой скорости, способствуя максимальному уменьшению продолжительности тактов.
Максимальная гибкость
Серия KR QUANTEC убеждает оптимальным портфолио, максимальной производительностью и передовым дизайном. Незначительно выступающие контуры, расширенные допустимые условия эксплуатации и минимальная занимаемая площадь обеспечивают максимально возможную гибкость применения и возможностей планирования ячеек и установок. Усовершенствованная рабочая зона перед роботом и позади него улучшает его доступность для самых разных вариантов использования. Концепция подачи энергии подкупает своим стремлением к максимально долгому сроку службы и оптимальным коэффициентом готовности.
Постоянно низкая TCO
KR QUANTEC убеждает не только своей максимальной производственной эффективностью, но и экономичной концепцией ввода в эксплуатацию и техобслуживания. Благодаря отличным показателям по интервалу между поломками и уменьшенному количеству деталей укомплектованной блочной конструкции эта серия задает новые стандарты Total Cost of Ownership (TCO) в своем сегменте. Новаторская концепция подвода кабелей и подачи энергии так же помогает снизить продолжительность простоев и расходы на техобслуживание. За счет этих особенностей серия KR QUANTEC может похвастаться значительным снижением текущих расходов.
От стандартной машины к машине с оптимизированными процессами – благодаря цифровым режимам движения
Программные дополнения позволяют оптимизировать производительность робота в зависимости от отдельных процессов или этапов процесса.
– Performance Mode: объединение скорости и точности, а также универсальное применение для самых разных вариантов использования.
– Path Mode: повышенная точность при перемещении по траектории как на низких, так и на высоких скоростях перемещения.
– Dynamic Mode: сокращение длительности такта и увеличение скорости KR QUANTEC для уменьшения времени цикла примерно на 10%.
Гибкость и высокий уровень надежности: KR QUANTEC – робот для вашего производства, призванный обеспечивать безопасность инвестиций.
Новый KR QUANTEC: наш чемпион становится цифровым
Инновационные функции, низкая суммарная стоимость владения (Total Cost of Ownership) и техническая непревзойденность – новое поколение универсального робота, который очень убедителен в качестве сверхгибкой машины для производства, призванной обеспечивать безопасность инвестиций.
За счет уменьшения выступающих контуров, более компактной руки и уменьшенной занимаемой площади серия KR QUANTEC упрощает инженерию в долгосрочной перспективе даже в сложных ситуациях. Кроме того, оптимизация выступающих контуров новаторской системы энергоснабжения гарантирует упрощение моделирования и повышение экономичности при планировании ячеек. Короткий инерционный выбег роботов в случае непредвиденного останова позволяет реализовывать компактную конструкцию ячеек и установок и обеспечивает гибкость при планировании и применении установок.
Еще более компактные формы
KR QUANTEC Обзор данных
KR 120 R2700-2
KR 120 R3100-2
KR 150 R2700-2
KR 150 R3100-2
KR 180 R2900-2
KR 210 R2700-2
KR 210 R3100-2
KR 240 R2900-2
KR 250 R2700-2
KR 300 R2700-2
Полезная нагрузка
120 кг
120 кг
150 кг
150 кг
180 кг
210 кг
210 кг
240 кг
250 кг
300 кг
Макс. радиус действия
2701 мм
3100 мм
2701 мм
3100 мм
2900 мм
2701 мм
3100 мм
2900 мм
2700 мм
2700 мм
Конструкция
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.