KR QUANTEC extra

Der KR QUANTEC extra является самым универсальным роботом в своей серии. Благодаря грузоподъемности от 90 до 210 кг и радиусу действия до 3100 мм он может использоваться в разных областях. Универсал рассчитан на высокие скорости на выходе и максимальную точность.

KR QUANTEC extra доступен с разной грузоподъемностью, радиусом действия и монтажными положениями. Для использования в пыльных, влажных и высокотемпературных условиях предлагается исполнение Foundry. Для применения в областях с требованиями высокой точности,таких как лазерные технологии или измерение деталей, мы разработали варианты HA со сверхточными осями руки.

90 - 210 Грузоподъемность в кг

2495 - 3095 Радиус действия в мм

Преимущества


Универсал серии QUANTEC

KR QUANTEC extra является универсалом в серии роботов QUANTEC. Он рассчитан на высокую скорость на выходе. Благодаря снижению движущейся массы он устанавливает новые стандарты точности и производительности.

Минимальная потребность в техобслуживании и высокая эффективность

KR QUANTEC extra имеет самый продолжительный интервал технического обслуживания (20 000 часов работы) на рынке, обеспечивая максимальную производительность. Благодаря оптимизированной под FEM сверхустойчивой конструкции он без особых усилий компенсирует силы, возникающие во время процесса.

Гарантия абсолютной точности

KR QUANTEC extra точен, как никакой другой робот. Благодаря механике со специально рассчитанными параметрами он обеспечивает максимальную воспроизводимость и оптимальную продолжительность тактов.

KR QUANTEC extra в DMG Mori

KR QUANTEC extra с максимальной точностью выполняет загрузку и разгрузку инструментальных станков в DMG Mori.

KR QUANTEC extra Обзор данных

KR 120 R2900 extra F-HP KR 90 R3100 extra F-HP KR 180 R2500 extra F-HP KR 150 R2700 extra F-HP KR 180 R2500 extra C-F-HP KR 150 R2700 extra C-F-HP KR 90 R3100 extra C-F-HP KR 120 R2900 extra C-F-HP KR 120 R2900 extra C KR 180 R2500 extra C KR 90 R3100 extra C KR 150 R2700 extra C KR 120 R2900 extra KR 90 R3100 extra KR 150 R2700 extra KR 210 R2700 extra KR 180 R2500 extra KR 90 R3100 extra HA KR 90 R2900 extra HA
Категория
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Конструкция
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Тип конструкции, расширение 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Тип конструкции, расширение 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
Foundry
Foundry
Foundry
Foundry
Foundry
Foundry
Foundry
Foundry
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Тип окружающей среды, расширение
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Полезная нагрузка
120 кг
90 кг
180 кг
150 кг
180 кг
150 кг
90 кг
120 кг
120 кг
180 кг
90 кг
150 кг
120 кг
90 кг
150 кг
210 кг
180 кг
90 кг
90 кг
Номин. грузоподъемность
170 кг
140 кг
230 кг
200 кг
230 кг
200 кг
140 кг
170 кг
170 кг
230 кг
140 кг
200 кг
170 кг
140 кг
200 кг
260 кг
230 кг
140 кг
140 кг
Макс. радиус действия
2896 мм
3095 мм
2496 мм
2696 мм
2495 мм
2696 мм
3095 мм
2896 мм
2896 мм
2495 мм
3095 мм
2696 мм
2896 мм
3095 мм
2696 мм
2696 мм
2496 мм
3095 мм
2896 мм
Количество управляемых осей
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Стабильность повторяемости позиционирования (ISO 9283)
±0,06 мм
±0,06 мм
±0,06 мм
±0,06 мм
±0,06 мм
±0,06 мм
±0,06 мм
±0,06 мм
±0,06 мм
±0,06 мм
±0,06 мм
±0,06 мм
±0,06 мм
±0,06 мм
±0,06 мм
±0,06 мм
±0,06 мм
±0,05 мм
±0,05 мм
Вес
1084 кг
1092 кг
1059 кг
1068 кг
1059 кг
1068 кг
1084 кг
1084 кг
1084 кг
1059 кг
1092 кг
1068 кг
1084 кг
1092 кг
1068 кг
1068 кг
1059 кг
1129 кг
1121 кг
Монтажное(ые) положение(я)
Пол
Пол
Пол
Пол
Потолок
Потолок
Потолок
Потолок
Потолок
Потолок
Потолок
Потолок
Пол
Пол
Пол
Пол
Пол
Пол
Пол
Температура окружающей среды
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
Система управления
класс защиты
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Класс защиты кисти промышленного робота
IP 67
IP 67
IP 67
IP 67
IP 67
IP 67
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
К центру загрузок

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК