Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KR QUANTEC nano

KR QUANTEC nano является самым легким и компактным роботом в нашей серии KR QUANTEC. Он идеально подходит для точечной сварки и позволяет достичь наилучших технологических результатов при низких инвестиционных затратах.


KR QUANTEC nano является самым маленьким и легким в своем классе. Поворачивающаяся назад ось 3 обеспечивает широкую рабочую зону и оптимальный доступ даже в тесных помещениях. Это является большим преимуществом, например, при фрезеровке наконечников электродов.

120 - 180 Грузоподъемность в кг

1573 - 2100 Радиус действия в мм

Преимущества


Компактность

Благодаря узкой конструкции KR QUANTEC nano имеет малые контуры помех. В результате компенсатора веса не требуется. В условиях ограниченного пространства он обеспечивает максимальную производительность и хороший доступ.

Легкий, но очень сильный

KR QUANTEC nano является самым маленьким роботом в серии и самым легким в своем классе. Небольшой вес способствует максимальной динамике. За счет использования чугуна вместо алюминия он является более прочным.

Минимальная потребность в техобслуживании

Благодаря износостойкому приводному механизму KR QUANTEC nano почти не требует технического обслуживания. Кроме того, он имеет очень малый экологический след.

KR QUANTEC nano F exclusive: новый профессионал мойки

Презентация KR QUANTEC nano F exclusive на IFA.

KR QUANTEC nano F exclusive

Новый робот нашей серии KR QUANTEC nano: прочный профессионал мойки KR QUANTEC nano F exclusive. Этот компактный специалист в исполнении Foundry обладает всеми качествами серии KR QUANTEC Foundry и специально рассчитан на использование в экстремальных условиях моечных установок, а также средних и крупных моечных ячейках. Таким образом, мы обеспечиваем экономичную, воспроизводимую и экологичную очистку деталей. Робот и его центральная рука соответствуют классам защиты IP 65, IP 67 и IP 69.

С KR QUANTEC nano F exclusive компания KUKA устанавливает новые стандарты в области масштабных решений автоматизации в литейной отрасли и двигателестроении.
Наш профессионал мойки из серии QUANTEC: KR QUANTEC nano Foundry exclusive на премьере в Азии. 

Запросите ценовое предложение или получите более подробную техническую информацию на KUKA Marketplace

Запросить ценовое предложение Посетите KUKA Marketplace
требуется регистрация

KR QUANTEC nano Обзор данных

KR 120 R1800 nano KR 120 R1800 nano C KR 120 R2100 nano F exclusive KR 160 R1570 nano KR 160 R1570 nano C KR 180 R2100 nano F exclusive
Полезная нагрузка
120 кг
120 кг
120 кг
160 кг
160 кг
180 кг
Макс. радиус действия
1803 мм
1803 мм
2100 мм
1573 мм
1573 мм
2100 мм
Конструкция
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
Standard
Standard
Foundry exclusive
Standard
Standard
Foundry exclusive
Монтажное(ые) положение(я)
Пол
Потолок
Пол
Пол
Потолок
Пол
Степень защиты
IP 65
IP 65
IP 65, IP 67, IP 69
IP 65
IP 65
IP 65, IP 67, IP 69
Техническая спецификация
KUKA Marketplace

Дополнительные ссылки

Система управления
Пакеты робота
Позиционеры & линейные блоки

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»