KR QUANTEC PA
Наша серия KR QUANTEC PA предлагает самые быстрые, точные и мощные роботы-палетоукладчики на рынке. Сделайте ставку на максимальную компактность и высочайшую эффективность процесса.
KR QUANTEC PA в исполнении Arctic
KR QUANTEC PA быстро и точно выполняет палетоукладку даже при температурах ниже нуля. Благодаря исполнению Arctic он обходится без защитной оболочки. Его нечувствительность к температурам гораздо ниже нуля делают его профессионалом-палетоукладчиком в пищевой промышленности. KR QUANTEC PA Arctic и при минус 30 градусах работает с высочайшей точностью. Его большой радиус действия обеспечивает короткую продолжительность циклов и высокую гибкость при штабелировании и укладке в условиях низких температур.
KR QUANTEC PA Обзор данных
KR 120 R3200 PA | KR 120 R3200 PA arctic | KR 120 R3200 PA-HO | KR 180 R3200 PA | KR 180 R3200 PA arctic | KR 180 R3200 PA-HO | KR 240 R3200 PA | KR 240 R3200 PA arctic | KR 240 R3200 PA-HO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полезная нагрузка
|
120 кг
|
120 кг
|
120 кг
|
180 кг
|
180 кг
|
180 кг
|
240 кг
|
240 кг
|
240 кг
|
Макс. радиус действия
|
3195 мм
|
3195 мм
|
3195 мм
|
3195 мм
|
3195 мм
|
3195 мм
|
3195 мм
|
3195 мм
|
3195 мм
|
Конструкция
|
Палетоукладчик
|
Палетоукладчик
|
Палетоукладчик
|
Палетоукладчик
|
Палетоукладчик
|
Палетоукладчик
|
Палетоукладчик
|
Палетоукладчик
|
Палетоукладчик
|
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
|
Standard
|
Arctic
|
Food
|
Standard
|
Arctic
|
Food
|
Standard
|
Arctic
|
Food
|
Монтажное(ые) положение(я)
|
Пол
|
Пол
|
Пол
|
Пол
|
Пол
|
Пол
|
Пол
|
Пол
|
Пол
|
Степень защиты
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
Техническая спецификация
|
|||||||||
Дополнительные ссылки |
|||||||||
KUKA Xpert
|
|||||||||
Система управления
|
|||||||||
Пакеты робота
|
|||||||||
Позиционеры & линейные блоки
|