Гибкий палетоукладчик для использования в диапазоне низких температур до -30 °C
Быстрая и эффективная послойная укладка на палеты таких продуктов глубокой заморозки, как мороженое, мясо, рыба и другое
KR QUANTEC PA Arctic в качестве холодостойкого исполнения в рамках проверенного
семейства KR QUANTEC PA выполняет сложные задачи по укладке на палеты в
диапазоне температур от -30 °C до +10 °C. Имея
радиус действия 3195 мм и
грузоподъемность 120, 180 и 240 кг, палетоукладчик отличается коротким временем такта, высокой гибкостью и исключительной точностью при штабелировании и опускании. При этом KR QUANTEC PA Arctic является
единственным на рынке роботом, который может использоваться
без защитной оболочки в холодных условиях. Обогрев манипулятора робота не требуется. Кроме того, робот оснащен
линией подвода энергии до фланца, рассчитанной на экстремально низкие температуры.
Бережное обращение с продуктами питания, внимательное отношение к затратам
В качестве робота-палетоукладчика для холодильных отделений KR QUANTEC PA Arctic работает надежно и эффективно. Это означает: без колебаний температуры, без ухудшения качества, без образования льда на замороженном товаре. По сравнению с традиционными решениями с обогреваемой защитной оболочкой это не только создает огромный потенциал для снижения затрат, поскольку, например, отпадает необходимость в замене материала и, следовательно, не возникают простои. Это также позволяет исключить связанное с большими затратами излучение тепла – при использовании KR QUANTEC PA Arctic для укладки на палеты в холодильном отделении вопрос излучения тепла теперь в прошлом.