Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KR QUANTEC press

KR QUANTEC press – промышленный робот KUKA специально для соединения прессов в линию. Благодаря высочайшей точности и максимальному радиусу действия он является выбором номер один для загрузки и разгрузки, а также соединения линий прессов.


KR QUANTEC press рассчитан на интеграцию в прессовочное оборудование. Он позволяет реализовать ряд задач – от соединения прессов с малым и большим межпрессовым расстоянием, перевозки листовых заготовок среднего и крупного размера до загрузки и разгрузки линий прессов. Более быстрые оси этого робота обеспечивают высокую скорость при соединении прессов – идеальное решение для автомобильной промышленности.

Межпрессовая система KR QUANTEC доступна в напольном и потолочном исполнениях.

100 - 120 Грузоподъемность в кг

3455 - 3501 Радиус действия в мм

Преимущества


Прочность в сочетании с мощным редуктором

Чрезвычайно надежная конструкция с усиленными осями и особо прочными редукторами гарантирует неизменно высокую производительность и эксплуатационную готовность даже при длительной высокой нагрузке. 

Скорость в сочетании с высокой пропускной способностью

Специальные параметры приводного механизма и технические характеристики сокращают время обработки, необходимое для межпрессовых систем KR QUANTEC press, обеспечивая высокую пропускную способность.

Увеличение радиуса действия по направлению вниз и вверх.

Консольные роботы имеют уменьшенные контуры помех благодаря полому валу в оси 1 для прокладки всех кабелей. Вытянутое вниз и вперед колено робота способствует увеличению радиуса действия по направлению вниз. 

Экономия пространства за счет небольшой высоты

Консольные роботы серии KR QUANTEC press оптимально охватывают рабочую зону сверху донизу. Ввиду малой конструктивной высоты они занимают при этом незначительное пространство по вертикали, обеспечивая возможность создания концепций компактных ячеек.

Запросите ценовое предложение или получите более подробную техническую информацию на KUKA Marketplace

Запросить ценовое предложение Посетите KUKA Marketplace
требуется регистрация

KR QUANTEC press Обзор данных

KR 100 R3500 press KR 100 R3500 press C KR 120 R3500 press C KR 120 R3500 press
Полезная нагрузка
100 кг
100 кг
120 кг
120 кг
Макс. радиус действия
3501 мм
3501 мм
3455 мм
3501 мм
Конструкция
Межпрессовая система
Межпрессовая система
Межпрессовая система
Межпрессовая система
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
Standard
Standard
Standard
Standard
Монтажное(ые) положение(я)
Пол
Потолок
Потолок
Пол
Степень защиты
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Техническая спецификация
KUKA Marketplace

Дополнительные ссылки

Система управления
Пакеты робота
Позиционеры & линейные блоки

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»