KR QUANTEC prime

KR QUANTEC prime ориентирован на идеальное соотношение грузоподъемности и радиуса действия. В вопросах точечной сварки он является лучшим на рынке. Благодаря прочности робот prime обеспечивает наилучшую продолжительность тактов за счет высоких показателей ускорения.

KR QUANTEC prime в плане точности является практически непревзойденным. Он предлагает максимальный радиус действия 2500 мм при 240 кг грузоподъемности. Тем не менее он остается таким же изящным и легким, как и другие роботы этой серии. Роботы prime представляют новый класс мощности для точечной сварки. В качестве консольных роботов они занимают минимальную площадь, что способствует расширению экономичного диапазона радиусов действия. Варианты Foundry являются решением для использования в пыльных, влажных и высокотемпературных условиях.

90 - 240 Грузоподъемность в кг

2496 - 3701 Радиус действия в мм

Преимущества


Широкий спектр областей применения

KR QUANTEC prime обеспечивает прекрасный баланс между грузоподъемностью и радиусом действия и может использоваться во многих областях. Специальная область использования робота prime – точечная сварка.

Короткая продолжительность тактов

KR QUANTEC prime отличается прочной конструкцией, но несмотря на это является очень легким. Он рассчитан на короткую продолжительность циклов за счет высоких показателей ускорения. Благодаря этому он обеспечивает наилучшие технологические результаты.

Низкий уровень затрат на техническое обслуживание

KR QUANTEC prime подходит для использования в любой системе. Ему необходима только небольшая площадь для установки. Затраты на техническое обслуживание также сведены к минимуму.

Энергоэффективность и прочность

KR QUANTEC prime имеет очень малый экологический след. Высокую устойчивость он получил благодаря компактной станине с таким же расположением отверстий, как и во всех роботах серии KR QUANTEC.

reddot Award 2016 winner

KR QUANTEC prime: очистка гранулами сухого льда

KR QUANTEC prime тщательно и быстро очищает даже сложные формы. Применение варианта Foundry в BMW

KR QUANTEC prime Обзор данных

KR 90 R3700 prime K KR 120 R3500 prime K KR 210 R2700 prime C-F KR 210 R2700 prime F KR 150 R3300 prime K KR 180 R3100 prime K KR 150 R3100 prime KR 180 R2900 prime KR 210 R2700 prime CR KR 210 R2700 prime C KR 240 R2500 prime KR 240 R2700 prime KR 210 R2900 prime K KR 210 R2700 prime
Категория
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Конструкция
Консоль
Консоль
Standard
Standard
Консоль
Консоль
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Консоль
Standard
Тип конструкции, расширение 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Тип конструкции, расширение 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Standard
Standard
Standard
Cleanroom
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Тип окружающей среды, расширение
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Полезная нагрузка
90 кг
120 кг
210 кг
210 кг
150 кг
180 кг
150 кг
180 кг
210 кг
210 кг
240 кг
240 кг
210 кг
210 кг
Номин. грузоподъемность
140 кг
170 кг
260 кг
260 кг
200 кг
230 кг
200 кг
230 кг
260 кг
260 кг
290 кг
290 кг
260 кг
260 кг
Макс. радиус действия
3701 мм
3501 мм
2556 мм
2696 мм
3301 мм
3101 мм
3095 мм
2896 мм
2696 мм
2556 мм
2496 мм
2696 мм
2901 мм
2696 мм
Количество управляемых осей
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Стабильность повторяемости позиционирования
±0,06 мм
±0,06 мм
±0,06 мм
±0,06 мм
±0,06 мм
±0,06 мм
±0,06 мм
±0,06 мм
±0,06 мм
±0,06 мм
±0,06 мм
±0,06 мм
±0,06 мм
±0,06 мм
Вес
1204 кг
1192 кг
1111 кг
1111 кг
1184 кг
1168 кг
1114 кг
1106 кг
1116 кг
1111 кг
1102 кг
1111 кг
1180 кг
1111 кг
Монтажное(ые) положение(я)
Пол
Пол
Потолок
Пол
Пол
Пол
Пол
Пол
Пол
Потолок
Пол
Пол
Пол
Пол
Температура окружающей среды
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 0 °C до + 0 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
Система управления
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
класс защиты
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Класс защиты кисти промышленного робота
IP 65
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
К центру загрузок

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК