KR QUANTEC  pro

KR QUANTEC pro рассчитан на высокую грузоподъемность от 90 до 120 кг. Компактный, мощный и чрезвычайно точный. Эти факторы позволяют создать новые инновационные концепции ячеек для Industrie 4.0.

KR QUANTEC pro завершает базовую серию промышленных роботов высокой грузоподъемности с большим радиусом действия. Его тонкая рука и уменьшенные контуры помех обеспечивают высочайшую точность и скорость. Таким образом, он идеально подходит для точечной сварки, пайки и манипулирования.

90 - 120 Грузоподъемность в кг

2496 - 2696 Радиус действия в мм

Преимущества


Надежность планирования

KR QUANTEC pro позволяет реализовать концепции компактных ячеек в классе высокой грузоподъемности. Все модели базируются на компактной станине с почти таким же расположением отверстий, как и во всей серии KR QUANTEC.

Проворность в минимальном пространстве

KR QUANTEC pro показывает чрезвычайную точность и в условиях ограниченного пространства – даже на небольшой монтажной площади. Уменьшенные выступающие контуры и маленькая рука способствуют лучшей досягаемости.

Оптимизация для высокой мощности

KR QUANTEC pro рассчитан на грузоподъемность от 90 до 120 кг. При незначительных инвестиционных затратах это позволяет добиться максимальной удельной мощности.

Минимальная потребность в техобслуживании и высочайшая точность

KR QUANTEC pro сведет к минимуму ваши расходы и трудозатраты на техническое обслуживание. Его устойчивость способствует чрезвычайно высокой точности.

Использование KR QUANTEC pro в Schneider Maschinenbau

KR QUANTEC pro при автоматизированном процессе гибки во взаимодействии с KR 30.

KR QUANTEC  pro Обзор данных

KR 90 R2700 pro KR 120 R2500 pro
Категория
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Роботы высокой грузоподъемности (80-300 кг)
Конструкция
Standard
Standard
Тип конструкции, расширение 1
Standard
Standard
Тип конструкции, расширение 2
Standard
Standard
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
Standard
Standard
Тип окружающей среды, расширение
Standard
Standard
Полезная нагрузка
90 кг
120 кг
Номин. грузоподъемность
140 кг
170 кг
Макс. радиус действия
2696 мм
2496 мм
Количество управляемых осей
6
6
Стабильность повторяемости позиционирования (ISO 9283)
±0,06 мм
±0,06 мм
Вес
1058 кг
1049 кг
Монтажное(ые) положение(я)
Пол
Пол
Температура окружающей среды
от 10 °C до + 55 °C
от 10 °C до + 55 °C
Система управления
класс защиты
IP 65
IP 65
Класс защиты кисти промышленного робота
IP 65
IP 65
К центру загрузок

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК