KR QUANTEC ultra

KR QUANTEC ultra – самый сильный, крепкий и точный робот серии KR QUANTEC. В любом положении он обеспечивает максимальную производительность и является таким же динамичным, компактным и эффективным, как и другие роботы этой серии. KR QUANTEC ultra также демонстрирует максимальную мощность в классе консольных роботов.

Имея максимальную грузоподъемность 300 кг и радиус действия 3100 мм, робот KR QUANTEC ultra является самым сильным и компактным промышленным роботом. Он обеспечивает наивысшую в обрабатывающей промышленности плотность мощности в классе высокой грузоподъемности. Дополнительно доступны разные монтажные положения и исполнения, такие как Foundry для областей с высокой степенью загрязнения, высокой влажностью и высокими температурами. Кроме того, доступны шесть консольных вариантов.

120 - 300 Грузоподъемность в кг

2467 - 3901 Радиус действия в мм

Преимущества


Сверхмощность

KR QUANTEC ultra является самым сильным роботом в своей серии. Он обеспечивает максимальную плотность мощности в классе высокой грузоподъемности. И все это без ущерба для динамики, пространства и элегантности.

Простое планирование

Благодаря компактной станине с идентичным расположением присоединительных отверстий в пределах всей серии KR QUANTEC робот KR QUANTEC ultra обеспечивает высочайший уровень надежности инвестирования и планирования. Без дополнительных затрат на планирование вы можете использовать разные консольные роботы. Независимо от размера и почти в любом монтажном положении.

Максимальная надежность

Продолжительность такта KR QUANTEC ultra на 25 % больше, чем у сопоставимых моделей. Он отличается надежностью и при работе в условиях максимальных нагрузок – при минимальных затратах на обслуживание. 

Максимальная производительность

KR QUANTEC ultra такой же компактный и почти такой же легкий, как и другие роботы этой серии. За счет превосходного соотношения грузоподъемности и радиуса действия он является уникальным на рынке. В любом положении он обеспечивает максимальную производительность.

KR QUANTEC ultra в WPT WAFIOS Production Technology

Два KR QUANTEC Ultra оптимизируют производительность у производителя станков для обработки труб и проволоки.

KR QUANTEC ultra Обзор данных

KR 120 R3900 ultra K KR 120 R3900 ultra K-F-HP KR 150 R3700 ultra K KR 150 R3700 ultra K-F-HP KR 180 R3500 ultra K KR 180 R3500 ultra K-F-HP KR 210 R3100 ultra C KR 210 R3100 ultra KR 210 R3100 ultra C-F KR 210 R3100 ultra F KR 210 R3300 ultra K KR 210 R3300 ultra K-F KR 240 R2900 ultra C KR 240 R2900 ultra KR 240 R2900 ultra C-F KR 240 R2900 ultra F KR 240 R3100 ultra K KR 240 R3100 ultra K-F KR 270 R2700 ultra C KR 270 R2700 ultra KR 270 R2700 ultra C-F KR 270 R2700 ultra F KR 270 R2900 ultra K KR 270 R3100 ultra K KR 270 R2900 ultra K-F KR 270 R3100 ultra K-F KR 300 R2500 ultra C KR 300 R2500 ultra KR 300 R2500 ultra C-F KR 300 R2500 ultra F
Полезная нагрузка
120 кг
120 кг
150 кг
150 кг
180 кг
180 кг
210 кг
210 кг
210 кг
210 кг
210 кг
210 кг
240 кг
240 кг
240 кг
240 кг
240 кг
240 кг
270 кг
270 кг
270 кг
270 кг
270 кг
270 кг
270 кг
270 кг
300 кг
300 кг
300 кг
300 кг
Макс. радиус действия
3901 мм
3901 мм
3701 мм
3701 мм
3501 мм
3501 мм
3027 мм
3095 мм
3027 мм
3095 мм
3301 мм
3301 мм
2819 мм
2896 мм
2819 мм
2896 мм
3101 мм
3101 мм
2662 мм
2696 мм
2662 мм
2696 мм
2901 мм
3101 мм
2901 мм
3101 мм
2467 мм
2496 мм
2467 мм
2496 мм
Конструкция
Консоль
Консоль
Консоль
Консоль
Консоль
Консоль
Standard
Standard
Standard
Standard
Консоль
Консоль
Standard
Standard
Standard
Standard
Консоль
Консоль
Standard
Standard
Standard
Standard
Консоль
Консоль
Консоль
Консоль
Standard
Standard
Standard
Standard
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
Standard
Foundry
High Protection
Standard
Foundry
Standard
Foundry
High Protection
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Монтажное(ые) положение(я)
Пол
Пол
Пол
Пол
Пол
Пол
Потолок
Пол
Потолок
Пол
Пол
Пол
Потолок
Пол
Потолок
Пол
Пол
Пол
Потолок
Пол
Потолок
Пол
Пол
Пол
Пол
Пол
Потолок
Пол
Потолок
Пол
Степень защиты
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
Техническая спецификация

Дополнительные ссылки

KUKA Xpert
Система управления
Пакеты робота
Позиционеры & линейные блоки
Настройки файлов «cookie» ОК и открыть KUKA

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»