Вы используете устаревшую версию Интернет-браузера. Для оптимальной работы обновите свой браузер
Наш чемпион становится цифровым: новый KR QUANTEC
Универсальный робот нового поколения из класса высокой грузоподъемности превращен в цифровую сверхгибкую машину. Одним нажатием кнопки KR QUANTEC может быть гибко адаптирован к различным производственным процессам.
Высокая производительность: новый KR QUANTEC мощный, точный и быстрый, как никогда прежде
KR QUANTEC сочетает в себе качества настоящих чемпионов.
Аппаратное обеспечение становится программным — благодаря подключаемым режимам движения с возможностью дооснащения
Промышленный робот KR QUANTEC — первый робот в мире, имеющий цифровые режимы движения. Программные дополнения могут быть легко активированы в системе управления робота и оптимизируют производительность робота для выполнения важных процессов перемещения. В зависимости от рабочей операции робот может переключаться между отдельными режимами движения. Благодаря этому он становится гибким помощником в производстве.
Performance Mode: впечатляет своей универсальностью и является подходящим режимом движения для большого круга задач, от манипулирования и точечной сварки до обработки, загрузки и выгрузки.
Path Mode: используется при перемещении по траектории и способствует повышению точности как на низких, так и на высоких скоростях перемещения, например, при склеивании, измерении или лазерная обработке.
Dynamic Mode: правильный выбор, если целью является сокращение времени цикла. Динамический режим увеличивает скорость KR QUANTEC и сокращает время цикла примерно на 10 %.
Впечатляющие показатели совокупной стоимости владения (ПСВ): значительное снижение эксплуатационных расходов
Меньшее количество запасных частей, чем у его предшественника, низкое энергопотребление, снижение затрат на обучение и упрощенный ввод в эксплуатацию способствуют устойчивому снижению эксплуатационных расходов. Кроме того, существует инновационная концепция сервисного и технического обслуживания, обеспечивающая оптимальную эффективность жизненного цикла.
На 50 % меньше запасных частей
Более быстрая смена инструмента, повышенная эксплуатационная готовность
Низкое энергопотребление
на 10 % меньше, чем у аналогичных машин
Снижение затрат на обучение
Использование проверенной технологии KUKA
Упрощенный ввод в эксплуатацию
Более быстрая настройка, усовершенствованное инструментальное приложение
Инновационная концепция для оптимальной эффективности жизненного цикла
Одним из преимуществ нового KR QUANTEC является принцип эффективности жизненного цикла. Конструктивные особенности робота позволяют значительно сократить время на техническое обслуживание и ремонт, существенно увеличить интервалы сервисного обслуживания и, таким образом, обеспечить более высокую эксплуатационную готовность машины.
Увеличение средней наработки на отказ на 500 %
MTBF: 400 000 часов работы
Снижение среднего времени ремонта на 75 %
MTTR: 0,25 часов работы
Снижение среднего времени на техническое обслуживание на 60 %
MTTM: 4,83 часов работы
Чрезвычайно высокая техническая доступность
99,999 %
Технически непревзойденный во всех областях производства
Благодаря совокупности своих инновационных функций новый KR QUANTEC является технологическим лидером в сегменте высокой грузоподъемности. Возможность увеличения грузоподъемности в месте эксплуатации делает его, ко всему прочему, чрезвычайно гибким. Эти и другие инновации делают новый KR QUANTEC надежной инвестицией в будущее вашего производства.
Более высокая скорость осей
Новый KR QUANTEC гарантирует лучшее время цикла благодаря усовершенствованной технологии привода
Новая технология смазки и герметизации
Полностью пересмотренная концепция соответствует уровню техники и выдерживает максимальную нагрузку на робота.
Оптимизированная рабочая зона для более гибкого использования
Новый KR QUANTEC достигает почти каждой точки внутри ячейки, например, рабочая зона была значительно увеличена в направлении оси 2.
Большой выбор опций для робота
Дополнительные упоры, системы энергоснабжения, периферийное оборудование, такое как монтажные станины разной высоты, специализированный блок линейных перемещений
Гибкие возможности планирования ячеек и установок
Новый KR QUANTEC упрощает проектирование даже в сложных ситуациях за счет уменьшенных на 10 % выступающих контуров с более компактной рукой и меньшей занимаемой площадью. Кроме того, оптимизация выступающих контуров новаторской системы энергоснабжения гарантирует упрощение моделирования и повышение экономичности при планировании ячеек. Значительно уменьшенный инерционный выбег роботов в случае непредвиденного останова позволяет реализовывать компактную конструкцию ячеек и установок и обеспечивает гибкость при планировании и применении установок.
Оптимальное планирование и применение установок — благодаря уменьшению выступающих контуров и чрезвычайно малой занимаемой площади.
Оптимизированный ассортимент для сокращения времени поставки
Ищете универсального робота, который подходил бы для выполнения задач практически во всех отраслях? Тогда новый KR QUANTEC именно то, что вам нужно. В классе высокой грузоподъемности робот предлагает самый большой на рынке выбор грузоподъемности и радиуса действия: от 120 до 300 кг и от 2700 до 3900 мм. Новое поколение KR QUANTEC доступно во многих специальных версиях, например, в потолочном, консольном исполнении, для литейной промышленности и в виде межпрессовых систем. Оптимизированный ассортимент позволяет сократить время поставки.
Увеличение производительности несмотря на нехватку специалистов: как промышленность остается конкурентоспособной благодаря автоматизации с KR QUANTEC!
Нехватка специалистов, глобализация, дигитализация — должны быть найдены решения для обеспечения конкурентоспособности промышленности и предприятий среднего и малого бизнеса. Решение — автоматизация. Она позволяет обеспечивать качество при одновременном повышении производительности. Выгодная инвестиция.
Как обеспечить надежное будущее для своего производства? Инвестируйте в автоматизацию!
Режимы движения с возможностью дооснащения, возможность увеличения грузоподъемности в месте эксплуатации, множество специальных версий: новый KR QUANTEC — надежная инвестиция в будущее вашего производства.
Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.