Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KR SCARA

Сильные, быстрые, высокоэффективные. Сборка мелких деталей, погрузочно-разгрузочные работы или испытания — новые сверхкомпактные роботы KR SCARA обеспечивают максимальную эффективность и экономичность с самого начала его использования .


Роботы SCARA от KUKA: максимальная эффективность во всех отношениях

Роботы KR SCARA упрощают автоматизацию в чувствительных к изменению стоимости отраслях и делают ее более экономичной. Оснащенный интеллегентными функциями, робот SCARA предлагает привлекательный общий пакет параметров: легкий и компактный, в то же время чрезвычайно быстрый и мощный с грузоподъемностью в 6 кг.

  • Максимально короткая продолжительность циклов

    Максимальные значения продолжительности циклов до 0,36 секунды при радиусе действия 500 мм и 0,38 секунды при 700 мм
  • Низкая совокупная стоимость владения

    • низкий уровень затрат на техническое обслуживание
    • низкое энергопотребление
    • выгодная цена покупки
  • Безопасность и надежность

    • новая система управления KR C5 micro гарантирует высокую надежность
    • ЕС сертификация для обеспечения высокого уровня безопасности практически в любой рабочей среде
  • Сверхкомпактность

    • компактный дизайн при небольшом весе
    • минимальная занимаемая площадь 
    • оптимально подходит для очень маленьких роботизированных ячеек

Сверхкомпактные роботы KR SCARA обеспечивают максимальную производительность

Промышленные роботы SCARA фирмы KUKA для сборки и соединения, а также захвата и переноса

Роботы KR SCARA имеют внутреннюю систему подачи воздуха, электроэнергии и данных  полный пакет для интеллегентной интеграции периферийных устройств и быстрой адаптации робота KR SCARA практически к любому случаю применению. Сборка мелких деталей, погрузочно-разгрузочные работы или испытания — роботы KR SCARA отличаются гибкостью при монтаже, высокой точностью движений и низкими затратами на техобслуживание. 

6 - 6 Грузоподъемность в кг

500 - 700 Радиус действия в мм

Роботы KR SCARA: преимущества


Больше производительности по привлекательной цене

Грузоподъемность 6 кг, высочайшая точность, максимально короткая продолжительность циклов, малый вес — и все это по доступной цене.

Оптимальная адаптация практически под любую задачу

Система подачи сред в полном комплекте для быстрой адаптации робота практически ко всем случаям применения.

Надежность во многих производственных условиях

Возможность использования во всем диапазоне температур от 5 до 40 °С, класс защиты IP 20.

Быстрая интеграция периферийных устройств

Подготовлен на заводе к безопасной, быстрой и простой интеграции периферийных устройств.

Сертифицированное качество

Робот KR SCARA имеет международную сертификацию в соответствии с действующим стандартом ЕС.

Запросите ценовое предложение или получите более подробную техническую информацию на KUKA Marketplace

Запросить ценовое предложение Посетите KUKA Marketplace
требуется регистрация

Брошюра: Обзор преимуществ KR SCARA

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

В брошюре вы найдете подробную информацию: технические данные, функции, интерфейсы и дополнительное оборудование, входящее в комплект поставки.

Скачать брошюру (PDF)

KR SCARA Обзор данных

KR 6 R500 Z200 KR 6 R700 Z200
Полезная нагрузка
6 кг
6 кг
Макс. радиус действия
500 мм
700 мм
Конструкция
Standard
Standard
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
Standard
Standard
Монтажное(ые) положение(я)
Пол
Пол
Степень защиты
IP 20
IP 20
Техническая спецификация
KUKA Marketplace

Дополнительные ссылки

Система управления
Пакеты робота
Позиционеры & линейные блоки

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»