Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

LBR iisy

Отличается интуитивным принципом управления, эксплуатационной гибкостью, возможностью быстрой интеграции и безопасностью работы при непосредственном взаимодействии с человеком – LBR iisy является универсальным коботом для автоматизированного производства. LBR iisy, в создание которого вложено обширное ноу-хау, считается воплощением точности и надежности промышленной автоматизации в сочетании с гибкостью интеллигентного устройства.


Первый в своем роде от KUKA

Разработанный на основе операционной системы следующего поколения – iiQKA.OS, кобот LBR iisy имеет тщательно продуманное исполнение с простым и понятным принципом управления, предусмотренное для многочисленных отраслей промышленности, где требуется точное, быстрое и аккуратное выполнение операций.

Благодаря небольшой массе и малой монтажной площади, а также промышленной конструкции со встроенными датчиками и несложным процессом интеграции кобот выступает высокогибким помощником, которого в короткие сроки можно перевести в режим производства, – как на крупных, так и на малых предприятиях в электронной, упаковочной или общей промышленности.

Быстрая готовность к использованию сразу после распаковки. iisy – это на самом деле просто.

Для расширения диапазона применения роботов до небывалых масштабов в первую очередь требуется, чтобы автоматизация была простым процессом. Новый кобот фирмы KUKA, который работает на базе системы iiQKA.OS и поддерживается экосистемой iiQKA, переводится в состояние готовности в считаные минуты* – с момента распаковки до начала производства.

Будучи простым в управлении и удобным в использовании, а также опционально оснащенным предварительно сконфигурированным и установленным захватом, компактный кобот, на базе системы iiQKA.OS, не требует длительного обучения или освоения сложных способов программирования. Погрузка, разгрузка, перекладка, упаковка, тестирование и многие другие общие задачи – варианты применения LBR iisy действительно многочисленны. Посмотрите серию видеороликов "Начало работы с iiQKA и LBR iisy", чтобы убедиться в том, насколько прост этот процесс.

Благодаря своим функциям безопасности робот LBR iisy при непосредственном взаимодействии с человеком может использоваться без защитных ограждений и вручную наводиться для проведения настройки и программирования.

* В зависимости от предварительно сконфигурированных опций, таких как захваты и другие компоненты, а также от сложности условий применения. LBR iisy входит в предстартовый пакет iiQKA, который будет доступен для небольшого числа клиентов, а впоследствии его доступность будет значительно увеличена. См. дополнительную информацию на странице Путь развития iiQKA.
  • Простота

    • Простое программирование путем плавного наведения вручную
    • Простая распаковка
    • Быстрая установка и подготовка к программированию
  • Безопасное взаимодействие

    • Обнаружение столкновений
    • Измерение технологических усилий
    • Возможность работы без защитных ограждений
  • Гибкая конфигурация

    • Внутренние кабели для электропитания навесных компонентов
    • Простая установка компонентов с помощью наборов инструментов
    • Быстрый перевод на новые условия
  • Добавленная стоимость

    • Низкие инвестиционные расходы
    • Высокая доступность
    • Большой радиус действия при малой монтажной площади

LBR iisy в 3D моделировании

Выберите одно из двух различных приложений и отобразите 3D-предварительный просмотр LBR iisy с защитным ограждением или без него по мере необходимости. Вы можете легко просматривать выбранное приложение со всех сторон, увеличивать и уменьшать масштаб и внимательно рассматривать все детали.
Choose an application
Pick & Place
Handling Machine Tools
Choose safety measures
Laser Scanner
Protective fence

Протестирован в промышленности и подготовлен к максимально быстрой интеграции. iisy – это на самом деле просто.

Благодаря операционной системе нового поколения iiQKA.OS с проверенной в промышленности технологией кобот LBR iisy может быть быстро и просто интегрирован в производственные процессы. Одновременно кобот идеально подходит для рабочих условий, в которых необходимо оперативное согласование с изменениями и возможно единичное производство по индивидуальным заказам.

 

Кобот LBR iisy демонстрирует отличные результаты во всех сферах производства.


Протестирован в промышленности

LBR iisy поддерживает большинство основных стандартных функций, среди которых сетевые протоколы, вводы/выводы, функции безопасности и др. Это позволяет интегрировать кобот в существующую промышленную среду.

Быстрый перевод в режим производства

LBR iisy подготавливается к эксплуатации за считаные минуты с момента распаковки – и так же быстро переводится на новые условия применения*. Будучи первым роботом, работающим на базе iiQKA.OS, LBR iisy становится образцом в плане простой и понятной интеграции в производственные условия.

Высокая гибкость

Кобот LBR iisy отличается не только легкостью, но и многогранностью использования – загрузка, разгрузка, упаковка, высокоточное тестирование и выполнение многих других общих задач. Благодаря встроенным кабелям и системе электропитания LBR iisy обеспечивается быстрая и простая смена инструмента, благодаря малой монтажной площади и компактной системе управления KR C5 micro – возможность использования практически в любых пространственных условиях, а благодаря функциям безопасности – возможность использования без защитных ограждений.

Простое расширение

LBR iisy интегрирован в экосистему iiQKA. Кобот можно легко дополнить компонентами и программными расширениями через входящих в экосистему поставщиков, тем самым быстро расширив его функциональные возможности.
* В зависимости от предварительно сконфигурированных опций, таких как захваты и другие компоненты, а также от сложности условий применения. См. дополнительную информацию на странице Путь развития iiQKA.

LBR iisy 3 R760: обзор технических характеристик

  LBR iisy 3 R760 LBR iisy 11 R1300  LBR iisy 15 R930 
Количество осей 6 6 6
Номинальная грузоподъемность 3 kg 11 kg 10 kg
Радиус действия, макс. 760 mm 1300 mm 930 mm
Масса (без системы управления), прибл. 22,8 kg 46,3 kg 43,2 kg
Безопасность при взаимодействии с человеком
PL d / Kat 3 PL d / Kat 3 PL d / Kat 3

Отличное сочетание: предстартовый пакет iiQKA 

Для предварительного запуска новой операционной системы iiQKA.OS от KUKA некоторые клиенты получат возможность протестировать систему с коботом LBR iisy, системой управления KR C5 micro, пультом управления smartPAD pro и опциональным предустановленным захватом. 

Программирование или обучение путем ручного наведения? Выбор способа управления за вами. iisy – это на самом деле просто.

Для любого уровня подготовки в области автоматизации – практичное сочетание кобота и удобной операционной системы iiQKA.OS обеспечивает высокую степень гибкости и предоставляет операторам возможность выбора.

  • Установка программных точек путем простого ручного наведения робота.
  • Быстрый и интуитивно понятный процесс ввода в эксплуатацию и программирования посредством интеллектуального графического интерфейса пользователя – специальные знания в области программирования не требуются.
  • Возможна реализация более сложных операций благодаря концепции программного дерева, полученной в результате многолетней работы компании KUKA над упрощением программирования промышленного робота.
Programmeren of handmatig teachen?
Вручную проведите кобот по траекториям всех рабочих этапов, запишите траектории в графической программе, после чего запустите программу. iisy – это на самом деле просто.

Высокая чувствительность и скорость

Коллаборативный робот LBR iisy имеет высококачественные датчики крутящего момента в сочленении для всех шести осей. Они реагируют на малейшие внешние усилия и гарантируют официально подтвержденную защиту от столкновений. Если кобот работает без участия человека, он может достигать более высокой скорости при производстве.
collaboratieve robot LBR iisy
Коллаборативный робот обеспечивает возможность непосредственного безопасного взаимодействия с человеком.

Простое расширение – от захватов до систем трехмерного распознавания

Интеллектуальный, модульный и, следовательно, гибкий в проектировании: LBR iisy можно легко оборудовать системами и дополнительными элементами от компании KUKA или входящих в экосистему iiQKA партнеров – будь то различные захваты, системы камер с распознаванием трехмерных изображений или другие функциональные расширения. LBR iisy открывает новые возможности для автоматизации производства.

Интеллектуальная робототехника – ключ к интеллектуальной автоматизации

Робот LBR iisy можно освоить, внедрить и запустить в производство чрезвычайно быстро, за счет чего соответственно снижены общие расходы на интеграцию. Робот можно легко запрограммировать за короткое время, при этом специальные навыки в области программирования не требуются.

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»