Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

 KUKA Cobot LBR iiwa

LBR iiwa

При использовании LBR iiwa – нашего робота легкой конструкции для выполнения чувствительных сборочных работ – не требуется защитных ограждений. Сотруднечество человека и робота стало возможным. 


LBR iiwa – первый серийно выпущенный чувствительный робот, который может сотрудничать с человеком. LBR — сокращение от немецкого «Leichtbauroboter» (робот легкой конструкции), iiwa – от английского «intelligent industrial workassistant» (интеллектуальный промышленный ассистент). С него начинается новая эра в чувствительной промышленной робототехнике – начало новых перспективных процессов производства. Впервые человек и робот могут бок о бок решать задачи, требующие деликатного решения. Появляются новые области применения и открываются новые возможности для более экономичной и высокоэффективной эксплуатации. Коллаборативный чувствительный LBR iiwa имеет два исполнения, грузоподъемностью 7 кг и 14 кг.

7 - 14 Грузоподъемность в кг

800 - 820 Радиус действия в мм

Преимущества


Быстрота реакции 

Благодаря датчикам шарнирных моментов LBR iiwa моментально распознает контакт, одновременно уменьшая усилие и скорость. За счет регулирования положения и гибкости он манипулирует чувствительными деталями без защемления и срезов.

Программирование

Выберите рабочий режим из трех доступных и запрограммируйте LBR iiwa посредством моделирования: покажите ему необходимую позицию, и он запомнит координаты точки траектории. Прерывание работы и управление возможны посредством простого касания.

Чувствительность

Легковес с высокоэффективным регулированием, LBR iiwa быстро с регулировкой усилия распознает контуры. Он фиксирует правильное положение монтажа и быстро и точно устанавливает детали с точностью моментов по осям ±2% от максимального момента. Мелкие филигранные детали LBR iiwa находит мгновенно без посторонней помощи. 

Самостоятельность

Система управления KUKA Sunrise Cabinet роботом LBR iiwa упрощает быстрый ввод в эксплуатацию даже в рамках сложных заданий. Сделайте его третьей рукой человека и доверьте ему неудобные и монотонные задания, которые он выполнит надежно и без посторонней помощи.

reddot Award 2016 winner

LBR iiwa в сотрудничестве человека и робота

Благодаря датчикам шарнирных моментов LBR iiwa может непосредственно взаимодействовать с человеком по всем семи осям.

Запросите ценовое предложение или получите более подробную техническую информацию на KUKA Marketplace

Запросить ценовое предложение Посетите KUKA Marketplace
требуется регистрация

Опции для присоединительных фланцев

В кинематической структуре LBR iiwa скрыта система энергоснабжения внешних компонентов.

Доступны пневматические и электрические системы энергоснабжения. Все присоединительные фланцы имеют присоединительные отверстия согласно DIN ISO 9409-1-50-7-M6.

De media flens van de LBR iiwa is er in twee varianten.
Присоединительные фланцы LBR iiwa имеют два исполнения.

LBR iiwa Обзор данных

LBR iiwa 7 R800 LBR iiwa 7 R800 CR LBR iiwa 14 R820 LBR iiwa 14 R820 CR
Полезная нагрузка
7 кг
7 кг
14 кг
14 кг
Макс. радиус действия
800 мм
800 мм
820 мм
820 мм
Конструкция
Standard
Standard
Standard
Standard
Вариант исполнения в зависимости от окружающей среды
Standard
Cleanroom
Standard
Cleanroom
Монтажное(ые) положение(я)
Пол, Потолок, Стена
Пол
Пол, Потолок, Стена
Пол
Степень защиты
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Техническая спецификация
KUKA Marketplace

Дополнительные ссылки

Система управления
Пакеты робота
KUKA ready2_educate
LBR iiwa Pack
KUKA ready2_educate
LBR iiwa Pack
LBR iiwa Pack
LBR iiwa Pack
Позиционеры & линейные блоки

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»