Система управления KUKA Sunrise Cabinet – это мощная, надежная и компактная техника KUKA. Ее универсальная конструкция, открывающая широкие возможности дооснастки, обеспечивает многопрофильность использования системы. В ней значительно уменьшено количество аппаратных компонентов, кабелей и штекеров, вместо них использованы решения на базе программного обеспечения. Высококлассная и надежная система управления не требует частого техобслуживания.
Обзор преимуществ KUKA Sunrise Cabinet
Универсальность использования
Система управления может использоваться для всех вариантов роботов легкой конструкции – для максимальной гибкости, расширения, мощности и открытости в условиях ограниченного пространства. Гибкость обеспечивается также размером системы управления, поскольку она может быть установлена в раму 19", а также использоваться как отдельное устройство.
Удобство для пользователя
Простой пользовательский интерфейс для управления и диагностики посредством сенсорного KUKA smartPAD.
Универсальность
Функции Safety-, Robot-, Logic- и Process-Control с встроенной обработкой датчиками: для всей установки все функции объединены в одной системе управления.
Данные и факты о KUKA Sunrise Cabinet
Процессор | Quadcore |
Жесткий диск | HDD, SDD как опция |
Интерфейсы | USB, Ethernet, DVI-I |
Класс защиты | IP 20 |
Габаритные размеры | 500 x 483 x 190 мм (Ш x В x Г) |
Вес | 23 кг |
Номинальное напряжение питающей сети | AC 110 В - 230 В |
Допуск для номинального напряжения | +/- 10% |
Сетевая частота | 50 Гц ± 1 Гц или 60 Гц ± 1 Гц |
Предохранитель со стороны питающей сети | 2 x 16 A инерционный |
Температура окружающей среды (во время работы) | От +5 °C до +45 °C |