Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

De KUKA smartPAD

KUKA smartPAD: просто больше свободы

Ручной пульт управления KUKA smartPAD разработан, чтобы легко справляться даже с самыми сложными задачами управления. Он может применяться универсально и прост в обращении даже для неопытных пользователей.


Эргономичный путь управления роботом с емкостным сенсорным дисплеем 

На панели управления предусмотрены различные варианты удержания для продолжительной и удобной работы, а также для управления как левой, так и правой рукой.

KUKA smartPAD: удобное управление роботом в сложных промышленных условиях 

Контекстно-зависимая среда KUKA smartPAD представляет на выбор только те опции, которые в момент управления являются значимыми. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет пользователям с небольшими опытом и требовательным пользователям работать легко, быстро и эффективно с минимальным уровнем подготовки.


Преимущества


Универсальное применение

С помощью KUKA smartPAD управление всеми роботами KUKA и всеми шкафами управления KUKA Sunrise Cabinets может выполняться на нужном языке. Панель KUKA smartPAD оснащена возможностью «горячего» подключения, что позволяет легко подключать и отключать ее в любое время.

Удобное управление

Петли и ручки, которые могут использоваться для удержания пульта любой рукой, существенно облегчают работу. Кроме того, дополнительный плечевой ремень позволяет работать, не уставая, особенно во время реализации длительных проектов.

Простое перемещение робота с помощью эргономичной 6D-мыши

6D-мышь обеспечивает интуитивное перемещение и переориентацию робота в трех или шести степенях свободы.

Восемь клавиш перемещения

С помощью KUKA smartPAD посредством отдельных клавиш перемещения можно напрямую и без переключения управлять максимум восемью осями или дополнительными осями.

Встроенные протекторы

Встроенные протекторы обеспечивают максимальную защиту в случае падения. Устойчивый к царапинам дисплей и класс защиты IP 54 позволяют использовать пульт в сложных промышленных условиях. 

Простая передача данных

Два легко доступных USB-порта позволяют напрямую сохранять и записывать пользовательские программы, а также подключать другие поддерживаемые USB-устройства.

Надежное управление

Ввод выполняется быстро и легко благодаря емкостному сенсорному дисплею размером 8,4 дюйма с высокой яркостью.

Удобство обслуживания

При необходимости кабель можно легко заменить благодаря крышке для обслуживания.

Технические характеристики KUKA smartPAD

KUKA smartPAD идеально подходит для управления всеми роботами KUKA с системой управления KR C4 или шкафами управления KUKA Sunrise Cabinets. 

Дисплей: устойчивый к царапинам, емкостный сенсорный дисплей, пригодный к эксплуатации в промышленных условиях
Размер дисплея: 8,4 дюйма
Размеры: 292 мм x 247 мм x 63 мм (В x Ш x Г)
Вес: 1100 г
Ударопрочный, устойчивый к царапинам, без бликов сенсорный дисплей прост в эксплуатации.

Простое программирование с помощью KUKA smartPAD

Независимо от того, являетесь ли вы новичком или программистом, KUKA smartPAD быстро приведет вас точно к цели. Он предлагает подходящий вариант программирования для каждого случая. Таким образом, используя один и тот же пульт управления, вы можете решать разные задачи.

Высокая эффективность: программирование с помощью встроенных формуляров

Для быстрого и безошибочного программирования этапов работы и перемещения система управления KR C4 предлагает встроенные формуляры. Они доступны через меню в стандартной модификации. Это упрощает программирование робототехнических комплексов, насчитывающих до шести синхронизированных роботов.

Самостоятельное определение программных модулей

Интеграторы KUKA могут индивидуально расширить библиотеку доступных встроенных формуляров KUKA. Таким образом возникают специальные приложения, программируемые для выполнения повторяющихся задач в упрощенном порядке. Конкурентное преимущество для производителей оборудования: специально разработанные встроенные формуляры обеспечивают уникальные, оптимально подобранные решения для предприятий-пользователей.

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»