Портал лазерной резки KR70 LP

Второе поколение порталов лазерной резки KUKA объединяет в себе легкую конструкцию и роботизированные технологии привода и управления для достижения наилучшей динамики. KR70 LP специально оптимизирован для лазерной резки сложных деталей.

Лазерная резка с помощью KR70 LP: Преимущества для Вас

Рабочие зоны разной площади

Благодаря модульной конструкции KR70 LP задачи могут выполняться в рабочих зонах площадью до 90 м³. Такая универсальность делает портал лазерной резки KUKA надежной инвестицией и надежным инструментом для выполнения таких задач по обработке, к которым предъявляются высокие требования.

Использование всех волоконных лазеров

Благодаря возможности интеграции различных источников лазерного излучения компания KUKA обладает важным преимуществом — с помощью самой современной и точно подстроенной лазерной техники она может воплощать специфические задачи по автоматизации в жизнь.

Компактная оптика для резки с высокой степенью интеграции

Конструкция новой лазерной оптики, предусмотренная для работы в самых сложных производственных условиях, гарантирует самое высокое качество резки и минимальные контуры помех.

Самая современная техника привода и управления

Благодаря использованию самых современных двигателей и редукторов серийного производства для робототехники достигаются высокая мощность и надежность, превосходная динамика и точность. Таким образом, наша система управления KR C является инновационной для автоматизации производства сегодняшнего и завтрашнего дня. Затраты на интеграцию, техническое обслуживание и уход снижаются, при этом эффективность и гибкость постоянно увеличиваются.

Компоненты KR70 LP

 

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК