Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KUKA ready2_educate

Мобильная учебная ячейка идеально подходит для знакомства с миром робототехники. Полный стартовый пакет предназначен специально для школ, высших учебных заведений и специальных профессионально-технических учреждений.


Оптимальное изучение основ робототехники

От простых заданий, таких как штабелирование, до сложных перемещений по траектории и соответствующего логического программирования

Используя учебную ячейку ready2_educate от KUKA, специалисты будущего обучаются эксплуатации промышленных роботов. Они получают оптимальную подготовку в области робототехники. Модульная учебная ячейка оснащена малым роботом KR 4 AGILUS и нашей инновационной системой управления KR C5 micro, а также оборудована и предварительно сконфигурирована для использования специальных дидактических приложений.

Какие преимущества дает использование учебной ячейки KUKA?

  • Удобство для пользователя

    • Предварительная конфигурация и готовность к эксплуатации
    • Наличие программ-образцов и упражнений
    • Наличие захвата и ряда инструментов
    • Доступ через два сдвижных окна
  • Гибкость

    • Пригодность для разнообразных задач
    • Различные уровни сложности
    • Масштабируемое решение для минимизации базовых инвестиций
    • Возможность установки интерфейсов для внешних систем
  • Динамичность

    • Дополнительные пакеты приложений и опций для адаптации ячейки к вашему уровню образования
    • Вторая прикладная область для индивидуальных задач
  • Компактность

    • Возможность установки в любом учебном помещении
    • Возможность перемещения вместе с подъемной кареткой
    • Проходит в стандартные двери и подходит для транспортировки в обычных пассажирских лифтах
Индивидуальный подбор упражнений и уровней сложности путем перестановки компонентов на растре прикладных пластин

Индивидуальная организация обучения эксплуатации робота

Обзор всех этапов разработки

У вас есть выбор и возможность различным образом обустраивать ячейку в соответствии с собственными потребностями. Обратите внимание на дополнительные возможности, которые следующие две учебные ячейки могут предложить вам за дополнительную плату.


Опции/учебная ячейка ready2_educate_KR4 ready2_educate_vp_KR4
(подготовлен пакет «Vision»)
Пакет приложений pro
Пакет приложений ПЛК
Пакет приложений «Vision» несовместимый
Опция «Лампа DRIVES READY UL»
Опция «Пластина распределения нагрузки»
Опция «Волновой стол»
Опция «Катушка для кабеля smartPAD»
Медийный интерфейс (модульный соединитель HAN Modular) несовместимый интегрирован

✔- опция, за дополнительную плату

Технические данные учебной ячейки ready2_educate

  • Робот: KR 4 AGILUS (грузоподъемность 4 кг, дальность действия 600 мм)
  • Сетевое подключение: AC 1x 200 В - 240 В
  • Сжатый воздух:  6 - 8 бар
  • Масса: 390 кг
  • Высота: 1860 мм
  • Ширина: 1200 мм
  • Глубина: 900 мм / 880 мм без установки датчиков безопасности

Пакет учебной документации для учебной ячейки ready2_educate

Учебная документация предназначена для преподавателей (высших) школ, университетов и учебно-производственных мастерских. Она адаптирована к применению в учебных условиях и способствуют быстрому приобретению базовых знаний. 

Дополнительные технологии для продвинутых пользователей и научных работников

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»