Мобильная учебная ячейка KUKA ready2_educate: от теории — к практике по робототехнике

С мобильными учебными ячейками, специально  разработанных для школ, вузов и учебных заведений KUKA предлагает готовый комплексный пакет для ознакомления с основными принципами робототехники. Ячейка оснащена малым роботом KR AGILUS, системой управления KR C4, и уже запрограммирована для конкретных случаев применения.

Учебная ячейка KUKA ready2_educate в качестве мобильного инструктора

Самым важным на практике является профессиональное обращение со сложными технологическими продуктами. С помощью учебной ячейки специалисты завтрашнего дня учатся обращению с промышленным роботом и его использованию.

В мобильной учебной ячейке можно выполнять задания разной степени сложности. От простых заданий, таких как укладка в штабель, до перемещения по траектории на внешней центральной координате инструмента (Tool Center Point, TCP). Ячейку можно легко перемещать с помощью тележки. Она проходит в стандартные двери и подходит для транспортировки в почти всех пассажирских лифтах.

Компактный учебный формат с большим набором оборудования

Мобильная ячейка KUKA благодаря своей компактной конструкции помещается в любое учебное помещение, предлагая одновременно много возможностей по использованию.

Она состоит из следующих компонентов:

  • Малый робот KR 6 R700 sixx
  • Система управления KR C4 compact
  • Пульт управления KUKA smartPAD 
  • Захват с пневматической функцией предохранительного отключения
  • Консоль с элементами управления и индикации
  • Прикладная плита, включающая:
    стол с табличкой, башню, магазин с кубиками и магазин со штифтами

 

Внимание: мобильная учебная ячейка может быть сконфигурирована в соответствии с вашими потребностями и требованиями рынка.

Оптимальное управления роботом: с помощью мобильной учебной ячейки KUKA можно научиться выполнять разные задания. 

Обучение для опытных пользователей и исследователей

Мобильная учебная ячейка KUKA ready2_educateявляется основой базового обучения в области традиционной промышленной робототехники. В качестве дополнительных компонентов мы предлагаем модули, предназначенные для опытных пользователей и исследователей. Они связаны со следующими темами:


Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК