KUKA ready2_fasten_micro

На основании ready2_fasten_micro компания KUKA предлагает решение для роботизированной установки мини-винтов, очень часто используемых в области электроники. Даже заказчики с небольшим опытом работы с приложением оценят отличное решение для установки мини винтов.

Pоботизированный монтаж мини-винтов: максимальная производительность при минимальной занимаемой площади

Циклы сборки электронной продукции становятся все короче. Кратчайшие сроки поставки и быстрая окупаемость – основные решающие факторы для участников рынка. С KUKA ready2_fasten_micro компания KUKA предлагает производителям мелких деталей и филигранных изделий легко интегрируемый комплексный пакет. Уникальное сверхгибкое приложение с 6ти-осевым роботом для простой сборки с помощью мини винтов (M0.8 – M2). Полная готовность к Industrie 4.0. В отличие от ручного завинчивания, портальных роботов или роботов SCARA, пакет KUKA ready2_use сочетает в себе высокую гибкость, неизменный уровень качества и максимальную точность с привлекательным сроком окупаемости.

Комплексный пакет для автоматизированной установки мини винтов

Быстрая установка микровинтов

Преимущества KUKA ready2_fasten_micro:

  • Максимальная гибкость. Универсальная 6ти-осевая кинематика, возможен потолочный монтаж.
  • Стандартизация. Робот может использоваться для других технологических этапов на производственной линии.
  • Все от одного производителя. Для всего решения завинчивания винтов.
  • Готовность к Industrie 4.0. С приложением для KUKA Connect.
  • Удобство для пользователя. Благодаря прикладному ПО в мощной системе управления KUKA.
  • Лучший в своем классе. KR 3 AGILUS разработан специально для отрасли электроники.
Крепление микроскопических винтов M1 и M2 с помощью KUKA ready2_fasten_micro.

Обзор KUKA ready2_fasten_micro:

  • Робот KR 3 AGILUS
  • Система управления KR C4 compact
  • Шпиндель завинчивания со встроенной функцией контроля угла и момента вращения
  • Пневматическое компактное управление для индивидуальной адаптации усилия прижима винта
  • Пневматическое устройство для подготовки необходимого сжатого воздуха
  • Контроллер приложения 19" со встроенным управлением завинчиванием
  • Электрические и пневматические соединительные линии
  • Прикладное ПО для программирования и параметризации процесса завинчивания
     

Области применения:

KUKA ready2_fasten_micro имеет особое значение именно для отрасли электроники, где продукты имеют короткий жизненный цикл, а производители подвержены чрезвычайно сильному давлению инноваций. Как раз там, где изготавливаемые детали становятся все меньше, например, в области производства смартфонов и дисплеев, ready2_fasten_micro является верным решением.
ОК

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее