Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KUKA ready2_pilot

Для простого и удобного программирования промышленного робота вручную KUKA предлагает ready2_pilot – беспроводное решение с быстрой реализацией и удобным управлением.


KUKA ready2_pilot: интуитивно понятный пакет управления для простого обучения и перемещения робота вручную

С KUKA ready2_pilot ручное управление роботом происходит в два счета.

Обучение вместо программирования: управление роботом проще, чем когда-либо

KUKA ready2_pilot, первый в мире пакет управления такого рода, чрезвычайно упрощает управление роботами. Пакет быстро устанавливается на робот и готов к использованию без сложного программирования. Для обучения робота необходимым процессам достаточно перемещения робота вручную. Точная сварка или грубое палетирование, маневренный малый робот, такой как KUKA KR AGILUS, или тяжеловесный гигант, такой как KUKA KR 1000 titan – KUKA ready2_pilot позволяет легко и просто справиться с самыми разнообразными задачами. 

Преимущества


Интуитивно понятная, переориентируемая 6D-мышь

Управление KUKA ready2_pilot выполняется с помощью интуитивно понятной 6D-мыши чрезвычайно легко и без предварительного обучения. Прикрепленная с помощью адаптерных пластин, она может использоваться из разных положений и, таким образом, доступна для пользователя в любой момент.

Совместимость и гибкость

Беспроводная концепция KUKA ready2_pilot совместима со всеми стандартными роботами KUKA и гарантирует максимально возможную свободу действий во время управления.

Свобода перемещения в правильном направлении

Перемещайте робот только по нужным траекториям, просто отключив ненужные направления. Это предотвращает непреднамеренное смещение во время перемещения и экономит время на трудоемкие коррекции.

Настраиваемые кнопки навигации

Две кнопки, расположенные по бокам 6D-мыши, обеспечивают быстрый доступ к свободно выбираемым функциям. Для открытия и закрытия захвата, для настройки параметров процесса или для сохранения перемещений в программе робота достаточно нажатия одной кнопки, чтобы сэкономить драгоценное время.

Инвестиционная безопасность и универсальность: возможности с KUKA ready2_pilot

KUKA ready2_pilot – без сомнений безопасная инвестиция: после покупки оборудование может использоваться снова и снова с любым стандартным роботом KUKA и может быть дооснащено в любое время с помощью недорогих обновлений программного обеспечения.

Хотите получить максимальную выгоду от преимуществ KUKA ready2_pilot? В зависимости от исходной ситуации доступны следующие варианты:

  • Уже используете роботы KUKA вместе с KUKA ready2_pilot? Благодаря возможности многократного использования оборудования достаточно обновления программного обеспечения до KSS 8.5, чтобы можно было использовать KUKA ready2_pilot в последней версии.
  • У вас уже есть роботы KUKA и вы хотите оборудовать их KUKA ready2_pilot? KUKA ready2_pilot также доступен в виде встраиваемого пакета, которым экономично можно дооснастить все уже эксплуатируемые стандартные роботы KUKA.
  • Хотите приобрести промышленный робот KUKA вместе с KUKA ready2_pilot? В зависимости от потребностей клиента компания KUKA предлагает индивидуальные решения. KUKA ready2_pilot предусмотрен для использования как с одним, так и с несколькими роботами.

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»