Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KUKA ready2_rivet

The universal automation solution for fast and efficient self-pierce riveting. It can be integrated seamlessly into your production environment.


Заклепывание с максимальной эффективностью и максимальным качеством

Пакет для всех задач в области заклепывания

В сотрудничестве с Böllhoff Verbindungstechnik GmbH компания KUKA разработала предварительно настроенный пакет автоматизации для всех задач в области заклепывания. KUKA ready2_rivet легко интегрируется в производственную среду и простое в управлении. С оптимизированными под заклепывание настройками и быстрыми устройствами смены инструмента, магазина или матриц компания KUKA предлагает автоматизированное решение для всех типичных задач клепальной машины в области сборки кузова, подготовленного к окраске, а также для применений в общей промышленности

Особенности


Простое использование

Параметрированием клепальных клещей можно управлять с помощью пульта управления. Просто переключитесь на KUKA smartPAD в пользовательский интерфейс Böllhoff.

Минимальная площадь основания

Все в одном: сокращенное аппаратное обеспечение и вместе с тем минимальная площадь основания за счет слияния системы управления роботом и системы управления процессом в одном электрошкафу.

Максимальная доступность

За счет объединенной системы подачи энергии пакет ready2_rivet обеспечивает максимально улучшенную доступность.

Идеальная интеграция

Благодаря предварительно определенной конфигурации возможна легкая интеграция пакета автоматизации в производственную среду.

Быстрый ввод в эксплуатацию

Предварительно запрограммированный ввод в эксплуатацию посредством трех точек измерения облегчает смену инструмента, магазина и матриц.

Гарантия максимального качества

За счет встроенной в технологический процесс системы контроля «Process done» можно легко распознавать и устранять неисправности.

ready2_rivet: Обзор всех компонентов

Увеличьте производительность своих задач в области заклепывания за счет компактного и предварительно сконфигурированного пакета автоматизации ready2_rivet. Здесь представлен обзор всех компонентов. В качестве опции мы предлагаем решение объединенной подачи энергии с помощью шланга для материала.
  • Робот KR QUANTEC

    Серия KR QUANTEC
    KR QUANTEC — это один из наших самых мощных и точных роботов, который в любом положении обеспечивает максимальную мощность. Подробнее о KR QUANTEC.

    Узнайте больше

  • Система управления роботом KR C4 extended с участием в процессе

    Система управления роботом KR C4 extended
    Система управления KR C4 является эффективной и гибкой и способствует снижению ваших расходов. Здесь вы найдете дополнительную информацию о KR C4.

    Узнайте больше

  • KUKA smartPAD

    KUKA smartPAD
    Интуитивное управление и эргономичная работа с KUKA smartPAD. Узнайте у других преимуществах KUKA smartPAD.

    Узнайте больше

  • Установочный инструмент Böllhoff RIVSET® Automation EH

    Böllhoff RIVSET® Automation EH

    Установочный инструмент RIVSET® Automation EH от компании Böllhoff делает возможным максимальное установочное усилие и максимальную технологическую скорость. 

    Узнайте больше

  • Блок подачи заклепок Böllhoff RIVSET® Feeding Unit

    Böllhoff Rivset Feeding Unit
    Блок подачи заклепок Böllhoff Rivset Feeding Unit обеспечивает надежную подачу заклепок непосредственно на магазин заклепок и на закладную головку.
  • Устройство смены магазинов Böllhoff RIVSET® Magazine Feed

    Устройство смены магазинов Böllhoff RIVSET® Magazine Feed
    Автоматическая станция заполнения и смены магазинов для бесперебойного и гибкого процесса заклепывания.

    Узнайте больше

  • Устройство смены матриц Böllhoff Automatic RIVSET® Die Changer

    Устройство смены матриц Böllhoff Automatic RIVSET® Die Changer
    Устройство смены матриц Böllhoff Automatic RIVSET® Die Changer поддерживает быстрое и гибкое изменение длины и размеров заклепок.
  • Автоматическая система смены инструментов

    Автоматическая система смены инструментов
    Для достижения максимальной гибкости производства в пакете KUKA ready2_rivet применяется автоматическая система смены инструмента от компании Walther-Präzision.

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»