Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KUKA OccuBot: интеллектуальная испытательная система

KUKA OccuBot является автоматизированной системой измерения. С высокой точностью шестиосевой робот проверяет степень безопасности и устойчивости сидений автомобилей и самолетов при длительной механической нагрузке. В мебельной промышленности OccuBot используется для проверки мебели для сидения.


Так работает OccuBot

Испытательная система OccuBot состоит из шести компонентов, которые с помощью датчиков силы и момента, а также манекенов имитируют механические движения и нагрузки. Благодаря такой форме испытания могут быть оптимально смоделированы реальные и приближенные к реальным ситуации, например, посадка и высадка.

Дополнительно OccuBot проводит тестирование материала на износ. Например, путем непрерывных вращательных движений система проверяет, насколько быстро наступает истирание материала спинки кресла.

Преимущества KUKA OccuBots

  • Максимальная гибкость и точность:
    Благодаря шести видам измерений с помощью OccuBot можно с высочайшей гибкостью и точностью определить силы и моменты. Оператор получает данные обо всех возникающих силах и моментах в месте соприкосновения манекена с сиденьем. 
  • Непрерывная адаптация:
    при каждом цикле тестирования, при котором используется манекен, силы и моменты регулируются в соответствии с износом формы сиденья. Порт Ethernet позволяет подключать внешнюю систему фиксирования данных. Она позволяет контролировать износ на протяжении всего времени испытания и сохранять важные параметры испытания.
  • Простая настройка параметров и эффективность процессов:
    положения манекена свободно определяются на основании отметки времени. Благодаря графикам робот может устанавливать манекен в любое положение, в котором он находился в определенный отрезок времени. Это становится возможным благодаря разным функциям: например, редактору для простого определения базовой системы координат, функции «поиск/удержание» для постоянных сил или обработки нескольких испытуемых объектов.

OccuBot в действии

Измерительный робот проводит испытания на прочность автомобильных сидений

OccuBot: компоненты и комплект поставки

OccuBot состоит из шести компонентов. При взаимодействии они составляют единую автоматизированную испытательную систему. В комплект поставки входят следующие компоненты:

 Робот: KR QUANTEC

Основной испытательной системы KUKA OccuBot является KR 250 R2700-2, промышленный робот серии KR QUANTEC. Его шесть осей, свободно перемещающихся в пространстве, обеспечивают максимальную гибкость. Они обеспечивают широкий доступ ко всем настраиваемым позициям сиденья и благодаря своей прочности оптимально рассчитаны на сложные условия испытаний при длительной нагрузке.
KR 250 R2700-2 из серии KR QUANTEC является основой системы OccuBot.

Система управления: стандартная KR C4 ed 2015

Управление KR QUANTEC осуществляется с помощью дополнительного системного компонента KR C4 ed 2015. Данная система управления представляет собой прочный модульный шкаф, в который кроме проверенного стандартного оснащения специально для испытательной системы OccuBot установлен высокоточный датчик силы и момента и соответствующая коробка датчика.

Система управления KUKA KR C4 ed 2015 является сердцем OccuBots. 

Датчик: датчик силы и момента FT-NET Omega 160

Высокоточное измерение совершаемых движений и возникающих нагрузок в OccuBot выполняется датчиком силы и момента FT-NET Omega 160. Он установлен на фланце KR QUANTEC. С цикличностью 12 мс датчик фиксирует данные положения техники измерения и робота, записывает их и обрабатывает.
Датчик OccuBot FT-NET Omega 160 фиксирует все данные измерения с цикличностью 12 мс.

Пульт управления: KUKA smartPAD

Управлять системой OccuBot с помощью пульта KUKA smartPAD очень легко и удобно: Просто введите конфигурацию для испытания сиденья прямо во время программирования. Благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу и 8,4-дюймовому удобному сенсорному дисплею с антибликовым покрытием вы можете совместно с системой управления KR C4 управлять осями (до 8 шт.), не переключаясь. 

 
KUKA smartPAD очень удобен для пользователя и предлагает максимальную мобильность.

Манекен: KUKA Dummy OccuForm

Для максимально реалистичного моделирования возникающих сил и моментов при испытании с помощью OccuBot используется манекен KUKA Dummy OccuForm. Благодаря точному измерению датчика оператор получает точные данные обо всех точках, в которых манекен прикасается к поверхности сиденья. Благодаря умному программированию статические силы манекена компенсируются самостоятельно, вследствие чего не возникает дополнительных динамичных сил.
При каждом испытании OccuBot обеспечивает полную нагрузку: KUKA Dummy OccuForm.

Программное обеспечение: KUKA.OccuBot

Программное обеспечение KUKA.OccuBot, используемое для испытания с помощью системы OccuBot, помимо инструмента для конфигурирования содержит еще прикладное программное обеспечение KUKA.User Tech, KUKA.Workvisual und KSS. Эти два компонента являются обязательными, в виде опции можно также установить KUKA.DIS. Эта третья программа позволяет записывать данные и экспортировать их на ПК через USB-разъем.

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»