Вы используете устаревшую версию Интернет-браузера. Для оптимальной работы обновите свой браузер
Автоматизация
Растущая конкуренция среди производственных предприятий повышает требования к гибкости производственных процессов. Решением является автоматизация производства. Компания KUKA, специализирующаяся в области автоматизации, поможет оптимально настроить Ваше производство в соответствии с требованиями нынешнего и завтрашнего дня.
Растущие требования к производству
Глобальная конкуренция и цифровые технологии привели к значительному увеличению требований к производственным предприятиям. На рынке с ускоряющимся темпом появляются новые продукты и обновленные версии, в то время как покупатели чаще занимают выжидательную позицию, без устали сравнивая предложения товаров в интернете.
Чтобы соответствовать этим вызовам, производители вынуждены предлагать широкий ассортимент продукции с варьирующимся объемом партий. Помимо этого, прессинг увеличивают такие факторы, как нехватка квалифицированных кадров, растущие расходы на заработную плату, а также ужесточение требований к технике безопасности и охране труда. Производящимпредприятиям необходимы гибкие производственные системы — решение этой задачи лежит в автоматизации производства.
Автоматизация означает улучшение производственного процесса за счет внедрения машин и современных технологий. Компания KUKA специализируется на автоматизации производства на основе роботов и поможет Вашему предприятию повысить скорость производства, сделать его более гибким, рентабельным и увеличить добавленную стоимость.
Решения для автоматизации от компании KUKA: Ключ к гибкому производству
Наша компания, являясь одним из мировых лидеров в области автоматизации, поставила перед собой задачу оказать всеобъемлющую поддержку производственным предприятиям путем предоставления комплексных решений для автоматизации и цифровых технологий.
Мы предлагаем нашим клиентам всю продукцию «из первых рук»: от компонентов, роботов и производственных ячеек до готовых к подключению систем и сетевых решений на базе облачных IT-инструментов.
Промышленные роботы
Индивидуально подобранные роботы — основа автоматизации Вашего производства. KUKA предлагает промышленные роботы во всех классах грузоподъемности, с разным радиусом действия, в разных исполнениях и вариантах.
Особые требования к изготовлению требуют применения специальных производственных ячеек. Компания KUKA предлагает интеллектуальные производственные ячейки для разных процессов и задач — настраиваемые, насколько возможно; стандартизированные, насколько требуется.
Хотите автоматизировать всю производственную систему? Компания KUKA разрабатывает, производит и внедряет эффективные установки для различных производственных процессов и отраслей.
Компания KUKA развивает собственные технологии, принимая участие в стартапах, как, например, Device Insight.
Мюнхенское предприятие специализируется на IoT-платформах для сетевых производственных систем. Оно оптимально расширяет компетенции компании KUKA для создания комплексного портфолио в области Индустриального интернета вещей (IIoT).
Индивидуальные отраслевые решения
Продукция и приложения KUKA нашли свое применение в самых разных отраслях промышленности, например: в автомобильной, электронной и металлообрабатывающей. Ознакомьтесь с нашей базой историй успеха, чтобы получить представление о наших решениях для автоматизации и узнать, как наша компетентность может помочь Вам справится с вызовами цифровой революции.
Пример внедрения в электронной промышленности: Автоматизация с тонким чутьем
Электронная промышленность — это показательный пример отрасли, автоматизация которой может принести колоссальную выгоду. Срок службы товаров стал заметно короче: что сегодня в тренде, завтра уже не пользуется спросом. Одновременно практически во всех странах растут расходы на оплату труда и требования к качеству.
В этом видео специалисты по автоматизации рассказывают о проектах и продукции KUKA для электронной промышленности.
ready2_use: Готовые решения для автоматизации различных производственных задач
Часто на предприятии уже существуют четко определенные требования к автоматизации производства. Спросом пользуются простые решения для автоматизации, которые быстро и просто внедряются в производственные процессы. В этом свете очень выгодны для крупных и малых предприятий наши ready2_use-пакеты.
Эти предварительно сконфигурированные и взаимосовместимые пакеты приложенийбыстро интегрируются в производственное оборудование. Будь то монтаж мелких винтов, покраска в условиях взрывобезопасности или простое обучение робота без сложного программирования: Ассортимент наших ready2_use-решений имеет очень широкую область применения и постоянно расширяется.
KUKA ready2_pilot упрощает процесс пусконаладки робота. В видео показано обучение робота без затратного программирования.
Новые концепции автоматизации на основе взаимодействия человека и робота
При взаимодействии человека и робота человек и машина работают вместе «рука к руке» — абсолютно новый вид автоматизации. В этом случае человек осуществляет управление и контроль производства, в то время как взаимодействующий робот, например LBR iiwa, выполняет всю неприятную и тяжелую работу. При этом роботы могут работать очень близко к человеку благодаря высокой чувствительности и выполнять производственные процессы буквально «рука к руке».
Таким образом обеспечивается соблюдение правил техники безопасности и охраны труда и высвобождаются рабочие кадры для выполнения работ, которые требуют участия таких сильных сторон человека, как обучаемость, чувственное восприятие или креативность.
Взаимодействие «рука к руке»: взаимодействие человека и робота открывает абсолютно новые возможности для автоматизации.
Новый этап развития автоматизации: «industrial intelligence 4.0_beyond automation»
В результате растущей автоматизации производства и тесного взаимодействия людей и машин рабочая среда будет коренным образом меняться. Однако даже на фабрике будущего в центре производства будет находиться человек. Роботы не смогут его заменить, а лишь расширят его возможности. Это приведет к появлению нового круга задач и профессий, особенно на стыке машиностроения и IT.
Компания KUKA за Индустрию 4.0 «made in Germany». Согласно нашему девизу «iintelligence 4.0_beyond automation», наша цель — создание и усовершенствование «интеллектуальных» решений для автоматизации во всем мире. Совместно с нашими клиентами мы хотим использовать шанс, чтобы подержать ценные рабочие кадры с помощью машин, сохранить рабочие места за счет высокой производительности и достичь большей эффективности и гибкости производства.
Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.