Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

KUKA employees are supported by FlexFellow

Cobots: the intelligent robot as a colleague

Cobots turn your factory into a smart factory. In 2014, KUKA developed the world’s first cobot: the LBR iiwa. It takes on production steps that can be strenuous, monotonous or dangerous for people. Thus, the collaborative robot optimises processes and increases productivity.


Коботы против роботов: Что в действительности такое коботы?

Коботы — коллаборативные или сотрудничающие роботы, которые могут работать вместе с человеком в одной зоне без защитных приспособлений. Датчики и камеры на коботе гарантируют, что роботы никогда не травмируют людей. И напротив, обычные роботы в промышленности требуют установки защитных ограждений и другие предохранительных устройств.

Сотрудничество робота и человека: гарантированная безопасность

Сейчас робот — это машина, с которой человек соприкасается и взаимодействует. Рабочие и коботы безопасно делят одно и то же рабочее пространство. Благодаря этому компании экономят на дорогих системах подачи и производственных площадях. Там, где сотрудничают человек и робот, обычные меры по обеспечению безопасности являются чрезмерными. При неожиданном контакте коллаборативные роботы, например, снижают свою скорость и тем самым кинетическую энергию. Поэтому больше не нужны обычные дополнительные расходы на средства безопасности и защитные ограждения. Там, где заборы не сужают рабочее пространство, освобождаются пути для новых, очень эффективных и очень гибких задач: будь то ассистент в промышленности, сервисный робот в местах общего пользования, робот-санитар в больницах или помощник дома.
Cobots in Industry
Коботы облегчают выполнение работы над мелочами и даже здесь ведут к повышению качества.

Коллаборативные роботы KUKA: Области применения в промышленности

Опасная работа на высоте, монотонные и повторяющиеся процессы или раздражающая работа с мелкими деталями: коботы берут на себя эти рабочие операции, снимая нагрузку с сотрудников и обеспечивая постоянно высокое качество. Благодаря своим встроенным датчикам коллаборативные роботы делают возможной автоматизацию задач по монтажу мелких деталей — они выполняют монтаж автомобильных коробок передач, вставляют резиновые пробки или обрабатывают гибкие детали.
Благодаря этому люди могут сконцентрироваться на других сегментах своей работы. Пока кобот обрабатывает деталь, рабочий подготавливает уже следующий производственный этап. Роботы разумно реагируют на окружение и способны перемещаться самостоятельно. Это называется сотрудничеством робота и человека (MRK/HRC) или коллаборативная робототехника. Интеллектуальные коботы осваивают новые области автоматизации: они загружают машины и логистические системы, строят самих роботов и многое другое.

Кобот KUKA LBR iiwa: AI на производстве

Уже в 2014 году компания KUKA, выпустив LBR iiwa, положила начало новым отношениям между человеком и роботом на производстве 4.0. В качестве компонента умного завода (Smart Factory), LBR iiwa благодаря своей чувствительной технике может учиться у своих коллег-людей. Этот кобот с подключением к облаку и специальным программированием может самостоятельно документировать, проверять и оптимизировать результаты своей работы.

Коботы в действии: сборка кузова на заводе Ford с помощью четырех LBR iiwa

Человек и робот работают рука об руку на заводе. В данном случае речь идет о нанесении уплотнительного шва — монотонном, утомительном и грязном рабочем процессе. Для людей это неприятная работа, а коллаборативному роботу она не мешает: рабочий программирует робота один раз с помощью ручного управления. Затем «умный» кобот самостоятельно выполняет движение — быстро, точно и эффективно. 
Коботы как фактор успеха: «Теперь наши рабочие могут сосредоточиться на непрерывном рабочем процессе», — говорит Михаэль Кох (Michael Koch), инженер-технолог Ford.

LBR Med: коллаборативный робот для медицины

В медицинской технике точная работа — это необходимость. С помощью кобота KUKA LBR Med врачи и медицинский персонал имеют под рукой надежного коллегу.

Чувствительный робот легкой конструкции с семью осями может применяться в таких областях, как диагностика, обследование и вплоть до хирургических вмешательств. Он повсеместно там, где требуется выполнять утомительные, повторяющиеся, изматывающие действия или соблюдать особую точность.


LBR Med
Сотрудничество человека и робота в медицине: Робот Sculptura может целенаправленно облучать опухоли.
Даже в реабилитации младший и средний медперсонал применяет коботов. Реабилитационный робот ROBERT® помогает пациентам после операции снова привыкать к движениям и снимает тем самым с младшего и среднего медперсонала физическую и психологическую нагрузку.

Коботы в действии: врачи, младший и средний медперсонал и роботы работают рука об руку

На основе KUKA LBR Med имеется почти медицинский продукт Sculptura, с помощью которого врачи целенаправленно могут облучать опухоли в теле. За счет этих точных действий обеспечивается защита окружающих здоровых тканей.
Сотрудничество человека и робота при реабилитации: Кобот передвигает поврежденную ногу и помогает тем самым пациентам и младшему и среднему медперсоналу.

Преимущества коботов в промышленности

  • Icon: Effiziente Arbeitsteilung

    Эффективное разделение труда:

    человек и робот идеально дополняют друг друга. В то время как кобот выполняет утомительные и монотонные действия, работник подготавливает следующие шаги, контролирует результаты и организует эффективный процесс.
  • Гарантированная безопасность:

    коллаборативный робот надежно и быстро выполняет задачи, которые опасны или неприятны для людей. Даже действия, которые требуют высокой концентрации в течение длительного времени, кобот выполняет без ошибок.
  • Максимальная автоматизация:

    интеллектуальные роботы идеально объединяются друг с другом в сеть. Они учатся эффективно и совместно выполнять рабочие этапы. Именно так работает интеллектуальное производство с коботами (smart production). 
  • Konstant hohe Qualität

    Высокое качество изготовления:

    робот работает точно, быстро и без перерывов. Дополнительно кобот может работать интеллектуально и запоминать, а также оптимизировать следующие друг за другом рабочие этапы. Это ведет к более высокому качеству продуктов.

Промышленность будущего: Как человек и роботы работают вместе?

Коботы играют ключевую роль в Индустрии 4.0. Они являются универсалами для современного, сетевого производства и логистики, которая соединяет решения автоматизации с услугами и базами данных. Но фабрика, на которой работают только одни роботы, даже в концепции «smart factory» остается иллюзией. Человек и впредь будет занимать центральное место. Однако робот будет сильнее снимать с людей нагрузку и оказывать им поддержку.
Человек может выполнять свою работу эффективнее, с большей концентрацией и прежде всего будет повышена эргономичность. Этот аспект приобретает все большее значение в обществе, которое становится старее. Все меньше занятые в будущем должны будут создать всю производственную результативность работы для социальной системы. Это представляет собой проблему, которая может быть решена только за счет того, что доступная рабочая сила будет продуктивнее применяться во всех поколениях.

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»