Глобальная тенденция: Демографические изменения

Демографические изменения влекут за собой многочисленные и серьезные перемены. В ближайшие десятилетия важным фактором будет прежде всего нехватка специалистов, с учетом чего компании должны уже сегодня разрабатывать эффективные стратегии.

Демографические изменения ведут к старению общества

Демографические изменения приобретают все возрастающее значение для развитых и новых индустриальных стран: для них характерно стареющее общество с ростом продолжительности жизни и падением рождаемости.

Благодаря достижениям медицины и росту популярности здорового образа жизни, средняя продолжительность жизни за последние 50 лет выросла во всем мире. Одновременно резко упала рождаемость – по всему миру, но сильнее всего в развитых и новых индустриальных странах. Согласно прогнозам, к 2060 году доля людей в возрасте старше 65 лет во многих странах составит около 20 – 30% от общей численности населения.

Источник: ООН, Департамент по экономическим и социальным вопросам, Отдел народонаселения (2017). Мировые демографические перспективы: пересмотренный вариант 2017 года

Долгосрочное обеспечение производительности несмотря на дефицит специалистов

Демографические изменения влияют и на рынок труда, на котором в будущем будет все меньше специалистов.

Чтобы справиться с грозящим дефицитом кадров, компании должны как заботиться о здоровье, компетенциях и мотивации своих сотрудников, так и позиционировать себя в качестве привлекательного работодателя для молодых специалистов.

Кроме того, благодаря автоматизации различных задач и процессов, можно снизить потребность в персонале и использовать имеющихся сотрудников для выполнения сложных работ, не поддающихся автоматизации.

Автоматизация и сотрудничество человека и робота укрепляют производство будущего

Именно на производстве умные решения автоматизации вносят важный вклад в создание привлекательной рабочей среды и предотвращение нехватки персонала.

Благодаря автоматизации монотонной, повторяющейся и физически трудной работы можно использовать человеческие возможности и сильные стороны в других областях, а также укреплять здоровье и мотивацию сотрудников.

Прежде всего, чувствительные коллаборативные роботы (коботы), которые работают в рамках сотрудничества с человеком, открывают совершенно новые возможности для повышения производительности без необходимости в дополнительных специалистах. В то же время они облегчают работу сотрудников как физически, так и психологически и обеспечивают постоянные, высококачественные результаты производства.

Гибкие, интуитивно понятные технологии KUKA

Эффективная и устойчивая интеграция решений автоматизации в производственный ландшафт будущего требует гибких, адаптируемых технологий и интуитивно понятных пользовательских интерфейсов.

Благодаря широкому спектру услуг KUKA обеспечивает простое программирование, эксплуатацию и развитие промышленных роботов и комплексных установок. От ready2_use-пакетов и коллаборативных, программируемых в режиме симуляции роботов легкой конструкции для простого монтажа вплоть до комплексных услуг – мы можем предложить вашей компании и ее сотрудникам все необходимое для решения производственных задач будущего!

В производственных ландшафтах будущего люди и роботы работают рука об руку.

Настройки файлов «cookie» ОК

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

Настройки файлов «cookie»