Центральные ключевые факторы вашего успеха
Мир производства, каким мы его знаем, стремительно меняется. Если раньше производственный ландшафт напоминал архипелаг, то сейчас эти острова сливаются в динамичное целое, производственный ландшафт будущего: цифровой, сетевой и гибко реагирующий на потребности компании и требования рынка.
«Тот, кто хочет использовать потенциал будущих производственных ландшафтов обеспечить себе долгосрочные конкурентные преимущества, должен учитывать три ключевых фактора: человека, технологию и адаптацию и объединять их между собой», – подчеркивает эксперт по промышленным роботам проф. к.т.н. Дирк Якоб.
С одной стороны, компании должны учитывать эти факторы при организации своих процессов и систем, чтобы успешно работать в условиях глобальных тенденций и динамичных изменениях на рынках. С другой стороны, эти факторы должны отражаться в предлагаемых продуктах и услугах, чтобы дополнительная стоимость создавалась на всей цепочке.
Узнайте о ключевых факторах успеха для производственного ландшафта будущего.
Человек
Добавленная стоимость в связке человека и машины.
Перспективным производственным ландшафтам требуются люди – как разработчики, так и операторы. Ваши сотрудники должны сопровождать вас на пути в будущее. Положительные эффекты гибких и объединенных в сеть производственных систем проявляются только в том случае, если ваши сотрудники могут легко налаживать, обслуживать и развивать их.
Комплексное упрощение всех интерфейсов в сфере программирования, ввода в эксплуатацию, управления, анализа и обслуживания дает широкому кругу сотрудников возможность использовать умные производственные технологии и адаптироваться к специальным требованиям.
Технические системы поддержки, например, коботы, системы дополненной и виртуальной реальности превращаются в повседневные инструменты на производстве. Они помогают сотрудникам и приводят к появлению новых способов работы и применения.
Ключевой фактор «Человек» – это база будущего успеха предприятия, но использовать его потенциал в полной мере можно только в сочетании с такими факторами, как «Технология» и «Адаптация».
Технология
Производственные технологии будущего: гибкие, сетевые и умные.
Сочетание эксплуатационных (ЭТ) и информационных технологий (ИТ) расширяет прежние границы производственных ландшафтов. Аппаратуры и программы могут самостоятельно контролировать машины, установки и процессы и управлять ими. Сети и новые ИТ-разработки, например, искусственный интеллект, большие данные и облачные технологии, открывают новые, бесценные шансы для производителей.
Гибкие производственные технологии, например, роботизированные линии, матричное производство или мобильные платформы, предлагают различные возможности применения и преимущества. Адаптивные производственные ландшафты позволяют компаниям гибко и эффективно реагировать на различные инфраструктурные условия, требования к мощности и тенденции потребления.
Ключевой фактор «Технология» позволяет вашей компании конкурировать в цифровой и автоматизированной среде. Но создать производственный ландшафт будущего можно только вместе с ключевыми факторами «Человек» и «Адаптация».
Адаптация
Активная реакция на новые требования рынка – с быстрой адаптацией новых технологий
Способность вашей компании успевать за быстрыми технологическими изменениями зависит от умения адаптироваться и гибкости ваших процессов и технологий. Чтобы сохранять конкурентоспособность в условиях динамичного развития рынков, нужно активнее инвестировать в открытые связи и и объединенные экологические системы. Это основа культуры инноваций, адаптации к новым требованиям, модернизации, расширения и непрерывного развития.
Например, с помощью плагинов роботов можно дополнять специальными приложениями с новыми возможностями. Благодаря соединению с Smart Services можно своевременно распознавать возможности оптимизации и автоматически загружать обновления. Благодаря адаптивным и умным технологиям можно легко проводить и физические изменения и реконструкции роботов, ячеек и установок.
Сотрудничество в сетях и сообществах разработчиков, строителей установок, экспертов по производству и других участников может дать пользователям и продавцам дополнительные преимущества и возможность использовать и анализировать весь их потенциал.
Ключевой фактор «Адаптация» необходим для поддержания производственных технологий на современном уровне. Однако успешно использовать его и превращать в конкурентное преимущество можно только в сочетании с факторами «Человек» и «Технологии».