Научно-исследовательские кооперации KUKA

Мы привлекли к своей работе сильных партнеров и тесно сотрудничаем с университетами и авторитетными институтами с целью воплотить в жизнь идеи в области техники автоматизации и робототехники.

Сотрудничество в центре внимания

AREUS

Благодаря исследовательскому проекту ЕС «AREUS» робототехнические системы и процессы автоматизации должны стать более экологичными, эффективными и продуктивными. В центре внимания «AREUS» находятся следующие вопросы:

  • революционные технологии для повышения энергоэффективности и уменьшения негативного воздействия на окружающую среду;
  • энергоэффективный дизайн робототехнических производственных систем за счет рекуперации (возврата) энергии нескольких роботов, подсоединенных в сетях постоянного тока; 
  • постоянная оптимизация производственных процессов путем оптимизации планирования траектории движения роботов с точки зрения потребления электроэнергии при сохранении геометрии траектории и времени циклов.
Научно-исследовательская кооперация «AREUS» должна помочь повысить энергоэффективность робототехнических систем.

RobDREAM

Целью проекта по развитию «RobDREAM» является повышение способностей роботов в их неактивных фазах работы, чтобы – как и человек – обработать произошедшие события и учиться на опыте. В центре внимания «RobDREAM» находятся следующие области исследований:

  • зависящая от контекста оптимизация и конфигурация алгоритмов;
  • усовершенствование ключевых технологий мобильных роботов: навигация, захват и восприятие;
  • системная интеграция и проведение сопоставительных испытаний.
Научно-исследовательская кооперация «RobDREAM» занимается вопросом использования простоев для оптимизации работы роботов.

«RobDREAM» на выставке «AUTOMATICA 2016»

Другие научно-исследовательские кооперации KUKA

EuRoC

В рамках исследовательского проекта ЕС «European Robotics Challenges» (EuRoC) мы ищем лучших вдохновителей и мастеров в сфере науки и промышленности по всей Европе для работы в трех самых важных направлениях развития робототехники в будущем:

«Hyperflexible working cell» (супергибкая рабочая ячейка): для осуществления этой задачи разрабатываются инновационные производственные решения, которые пойдут на благо европейской промышленности и поспособствуют прогрессу технологий производства;

«Shop Floor Logistics and Manipulation» (мастерская логистики и манипуляций): участники этого конкурса разрабатывают решения для мобильного применения роботов и взаимодействия робота и человека в сфере логистики и манипуляций; 

«Plant Inspection and Serving» (исследование и поиск предназначения оборудования): вызовом участников этой программы является поиск решений по применению летающих микророботов в реальных ситуациях.

 

В рамках каждого из трех перечисленных конкурсов на протяжении двух лет соревнуются по пять команд, трудясь над решением поставленных задач. В течение последнего года реализации проекта две лучшие команды смогут опробовать свои системы у конечных клиентов.

В «EuRoC» компания KUKA отвечает на вызов «Shop Floor Logistics and Manipulation» (мастерская логистики и манипуляций).

MURAB

Исследовательский проект ЕС «MURAB» создан для усовершенствования диагностики рака. Его целью является повышение точности и эффективности биопсии при помощи роботов легкой конструкции KUKA LBR iiwa.  Так, например, посредством робототехники можно сократить длительность дорогой магнитно-резонансной томографии и заменить ее на такие же точные робототехнические технологии.

«MURAB» занимается разработками в области использования роботов при диагностике рака.

ProDok 4.0

Целью проекта «ProDok 4.0», реализуемого при поддержке Федерального министерства образования и научных исследований Германии, является поиск цифровых решений по созданию мобильной, облачной документации для машин в сложных промышленных процессах.

Он должен помочь использовать возможности цифрового преобразования. Такая мобильная система документации, подстроенная под определенные промышленные процессы, как «ProDok 4.0» может облегчить управление машинами и их техобслуживание, а также предоставить машиностроителям конкурентное преимущество.

В рамках данного проекта KUKA проводит исследование следующего вопроса: как можно распознать причины проблем, возникающих при разработке чувствительных приложений для роботов, с помощью анализа данных и машинного метода обучения. По завершении работы документация будет помещена в принадлежащую компании KUKA базу знаний Xpert@work.

RockEU2

В течение трех лет, с 2013 по 2016 гг., проводилось европейское координационное мероприятие «RockEU2». Его целью было создание сильного робототехнического сообщества в Европе. Это стало возможным благодаря созданию европейского робототехнического союза euRobotics aisbl. Его последователь — «RockEU2», который также поддерживается Европейской комиссией, продолжает эту историю успеха.


Проект предусмотрен для налаживания сотрудничества и обмена информацией между международными организациями по развитию, лицами, ответственными за принятие решений, и пользователями, а также для поощрения создания научных разработок и робототехнических инноваций и поддержки введения стандартов. В сферу деятельности этого европейского проекта входит также проведение робототехнических конкурсов, влияющих на формирование общественного мнения, как например, «European Robotics League».

 

SMErobotics

В рамках европейского проекта «SMErobotics» компания KUKA вместе со своими европейскими партнерами работает над тем, чтобы увеличить конкурентоспособность малых и средних предприятий в сфере изготовления. Эта деятельность включает в себя автоматизированное производство единичных партий в разных местах. Для этого используются новаторские, виртуальные модели, системы планирования и контроля выполнения задач. 

Другая разработка включает в себя монтаж роботами металлических конструкций с использованием двух манипуляторов. Рабочий может просто продемонстрировать выполнение процесса, затем выполняется его автоматическая планировка и создание программы, основывающейся на полученных навыках. Навыки включают в себя способности роботов и знания экспертов, они являются основным требованием при работе с многовариантными процессами изготовления.

Научно-исследовательская кооперация «SMErobotics» работает над когнитивным развитием роботов.

«SME Robotics» за 100 секунд 

Проекты AREUS, ROCKEU2, RobDREAM, MURAB, EuRoC и SMErobotics реализуются при поддержке Европейского союза в рамках программ по развитию науки, технологий и поддержке опытных проектов. 

Проект «ProDok 4.0» осуществляется при поддержке Федерального министерства образования и научных исследований Германии.

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК