Приводная технология KUKA omniMove

Приводная технология KUKA основана на колесе Илона и обеспечивает неограниченную маневренность вашего транспортного средства. Изделия KUKA с многонаправленным приводом могут перемещаться с места в любом направлении и достигать свободы перемещения на 360 градусов.

Приводная технология KUKA omniMove: неограниченная маневренность

Многонаправленная технология колеса позволяет передвижение в любом направлении. Колесо состоит из двух дисков и свободно вращающихся роликов, установленных под углом 45 градусов. Колеса вращаются независимо друг от друга, что позволяет транспортному средству двигаться не только вперед и по сторонам, но и по диагонали и по кругу. Все колесо приводится в действие электродвигателем и доступно в четырех размерах.

KUKA omniWheel для быстрого монтажа и демонтажа предусматривает всего лишь два резьбовых соединения на каждый ролик
  Колесо 250 Колесо 310 Колесо 375 Колесо 575
Диаметр 250 мм 310 мм 375 мм 575 мм
Количество роликов 9 9 8 9
Номинальная нагрузка  150 кг 750 кг 1500 кг 3000 кг
Продукция KMR iiwa KMP 1500 KUKA omniMove KUKA omniMove/ KMR QUANTEC/ Triple Lift

Преимущества технологии колеса Илона от KUKA

  • Компактность технологии и практически неограниченные возможности передвижения
    Экономия места для логистики и увеличение места для производства. Благодаря технологии колеса Илона мобильные решения KUKA с приводной технологией omniMove имеют меньше границ, чем традиционные мобильные решения, и поэтому легко вписываются в существующее производство.
  • Снижение затрат на производство и техническое обслуживание
    Для использования колеса Илона KUKA напольное покрытие не требует дополнительной обработки и не подвергается истиранию.
  • Высочайшая точность
    Благодаря приводной технологии KUKA omniMove достигается точность до +/- 5 мм.
  • Предусмотрено для быстрого монтажа и демонтажа
    Конструкция KUKA позволяет за несколько минут заменить отдельные ролики прямо на транспортном средстве без демонтажа всего колеса.

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК