Автогенная резка

Автогенная (или газовая) резка является способом термического разделения. Эта технология подходит в первую очередь для нелегированной и низколегированной стали, а также для литой стали. Газовая резка — проверенный способ резки материалов большой толщины.

Автогенная резка: технология

Во время автогенной резки поверхность детали нагревается до температуры воспламенения. Затем подается кислород. Чистота кислорода должна составлять минимум 99,5 %.

При этом происходит окисление заготовки. Кроме того, кислород выдувает расплавленный металл из шва. Возникает теплота горения. Она нагревает нижний слой до температуры воспламенения. Это процесс постоянно повторяется до разрезания детали. 

Автогенная резка имеет очень широкую область применения: ее можно встретить везде, где обрабатываются металлы с большой толщиной стенки.

Автоматическая автогенная резка

Автоматическая автогенная резка позволяет добиться высокой повторяемости результатов. Проверенная конструкция горелки и автоматическое устройство зажигания гарантируют отлаженное начало резки. Надежный контроль пламени и автоматическое выполнение прокола делают подготовительную обработку лишней.

Везде, где требуется точная и эффективная резка стали различной толщины, может применяться автоматическая автогенная резка — технология, проверенная временем. При этом мы делаем упор на собственные технологии. Мы накопили большой опыт выполнения проектов с разными требованиями к материалам, толщине металла, формам шва и скорости резки.

Автогенная резка: преимущества

Выбор правильного способа резки основывается — как и в других технологиях — на нуждах и требованиях производства. Основные преимущества автогенной резки:

  • Резка деталей большой толщины  
  • Низкие расходы на внедрение и содержание
Позвоните нам. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы о технологии автогенной резки.
ОК

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее