Дуговая сварка под флюсом

Сварка под флюсом (сокращенно UP) является одним из способов электродуговой сварки. Она используется для сварки металлических листов толщиной от 2 до 100 мм. Сварка под флюсом широко применяется в тяжелой промышленности. 

Сварка под флюсом: технология

Сварка под флюсом очень эффективна и рентабельна при сварке толстых листов длинными швами. Сварка под флюсом имеет очень высокую производительность наплавки, поэтому она применяется прежде всего в судостроении, вагоностроении, а также при создании ветросиловых установок.

При сварке под флюсом заготовки свариваются электрической дугой. Особенностью данного способа является применение крупнозернистого порошка, который подается автоматически во время сварки. Порошок расплавляется электрической дугой. Расплавленный шлак соединяется с расплавленным металлом и защищает его от губительного воздействия атмосферы.

Автоматическая сварка под флюсом

Мы имеем многолетний опыт организации сварки под флюсом на различных предприятиях, выпускающих железнодорожный транспорт, элементы для стальных конструкций, емкости, грузовые транспортные средства и многое другое. Мы подберем подходящий вариант, исходя из ваших требований: будь то однодуговаядвухдуговая сварка или сварка последовательными дугами.

Сварка под флюсом: преимущества

Сварка под флюсом, помимо высокой производительности наплавки, обладает следующими основными преимуществами:

  • Незначительное выделение газов
  • Превосходная сварка по зазору
  • Высокая скорость сварки
Станьте нашим клиентом и автоматизируйте свое производство с помощью наших промышленных роботов для сварки под флюсом. Позвоните нам, и мы найдем оптимальное для вас решение.

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК