Ontbramen

Зачистка заусенцев

Для точного, быстрого и качественного удаления с отливки приливов, потеков и других побочных результатов, обусловленных технологией литья, выполняют зачистку заусенцев.

Зачистка заусенцев: технология

Во время литья на краях отливки могут образовываться так называемые «блестки» или выступы. Они имеют довольно острые края и могут, с одной стороны, ухудшить качество конечного изделия, с другой — причинить травму.

Поэтому эти выступы удаляют в ходе дополнительной операции при изготовлении металлических деталей. Эту технологию дополнительной обработки называют зачисткой заусенцев.

Автоматическая зачистка заусенцев

Опыт обращения с более чем 3000 прессов для удаления заусенцев, поставленными компанией KUKA (бывшая Reis Robotics) клиентам во всем мире, послужил основой для производства серии машин, состоящей из более чем 20 моделей.

Основными отличиями машин данной серии являются оптимизированные механические характеристики — например, большая поверхность зажима, удобный доступ для проведения технического обслуживания — а также значительно улучшенная эффективность расходования энергии. Последнего удалось достичь, в том числе, за счет использования серводвигателей для привода насосов (насосные системы с изменяемой частотой вращения). Это позволит минимизировать время циклов и расход энергии на вашем производстве.

Зачистка заусенцев: преимущества

Модельный ряд прессов KUKA для удаления заусенцев от SEP 08 до SEP 22 имеет рабочий диапазон от 30 до 300 тонн. Данная серия прессов способна поднять производительность и эффективность вашего производства до максимума и обладает многими преимуществами:
  • Направляющие колонки без свободного хода и прочная станина для точной обрезки
  • Превосходная точность, быстрота и износостойкость
  • Высокая рентабельность благодаря зачистке заусенцев и обработке детали в разных плоскостях за один зажим

Новая система управления прессами вобрала в себя все преимущества управления и логики программирования планшета reisPAD. Система имеет интуитивно понятный для пользователя интерфейс и дает полный обзор технологических данных, который по полноте информации не уступает реальному визуальному контролю.

ОК

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее