Lasersnijden metaal

Лазерная резка

Лазерная резка применяется для выполнения разных производственных задач. Ширина разреза может составлять всего нескольких микронов, при этом разрезаемый лист может иметь большую толщину. Лазерная резка подходит для разрезания металлов, а также пластмассы, стали, стекла и керамики.

Лазерная резка: технология

Лазерная резка (англ. — laser cutting) является бесконтактным способом обработки. Она часто используется для резки листовых материалов.

Лазерный луч, попадая на материал, расплавляет его. В зависимости от оснащения газовый поток выдувает расплав вниз из места резки. Результат — точный и ровный разрез.

Автоматическая лазерная резка

От отдельного роботизированного модуля и динамичных систем управления деталями под стационарной лазерной головкой до объединенных автоматических комплексов — мы разработаем оптимальное решение для вашего производства. Вам не придется ломать голову и над такими компонентами процесса, как генератор лазерного луча, оптика или роботы.

Лазерная резка: преимущества

Бесконтактный способ термического разделения обладает следующими преимуществами:

  • чистые края на месте разреза;
  • отсутствие деформации детали;
  • быстрая скорость благодаря возможности резки в трех системах координат;
  • оптимальный расход материала.

Позвоните нам, и мы точно и ровно разрежем вашу продукцию. 


ОК

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее