Laserlassen

Лазерная сварка

От автомобилестроения до авиакосмической промышленности — область применения лазерной сварки поистине разнообразна. Данная технология имеет очевидные преимущества для средне- и крупносерийного производства.

Лазерная сварка: технология

Во время лазерной сварки (англ. — laser welding) лазерный луч нагревает материал до температуры плавления. Луч фокусируется с помощью оптики. В результате относительного движения между лазерным лучом и заготовкой образуется сварной шов.

Для защиты сварочной поверхности от окисления во время сварки подается защитный газ — аргон.

Автоматическая лазерная сварка

Компания KUKA предлагает индивидуальные решения и разнообразные производственные технологии для лазерной сварки. Они могут быть реализованы в виде отдельного роботизированного модуля или полностью автоматизированной линии с применением других технологий соединения, например склеивания и герметизации или точечной сварки.

Система управления роботом позволяет «на лету» оптимизировать траекторию движения дистанционной сварочной головки. Управление движениями лазера в трех системах координат повышает производительность робота и сокращает до минимума время между циклами сварки.

Короткий жизненный цикл изделий является одной из реалий эры Industrie 4.0. Лазерная установка KUKA flexibleCUBE идеально подходит для высокодинамичного производства. Компактный сварочный комплекс обладает кратчайшим временем наладки и переоснащения.

Обзор технологий компании KUKA, в которых применяется лазер

Компания KUKA использует лазерные технологии в сварке, резке, пайке и гибридной сварке.

Лазерная сварка: преимущества

В пользу лазерной сварки говорят следующие факторы:

  • Низкие издержки на единицу продукции благодаря высокой скорости процесса и низкой потребности в доработке;
  • Высокая надежность за счет отсутствия контакта и механического воздействия, а также применения неизнашивающихся инструментов;
  • Превосходное качество благодаря большой глубине провара при узком шве.

Переведите ваше производство на лазерные технологии. Вместе мы найдем подходящую концепцию — обязательно позвоните нам.

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК