Spuitgieten

Литье под давлением

Изделия, созданные по этой технологии, входят в состав огромного числа предметов, которыми мы пользуемся ежедневно — от смартфона до картера коробки передач. Эти детали в большинстве случаев изготовлены методом литья под давлением. Компания KUKA предлагает единую и согласованную концепцию автоматизации.

Литье под давлением: технология

В этом процессе расплавленный металл подается под высоким давлением в литейную форму, в которой он затвердевает. Несмотря на высокую скорость изготовления, получаются высококачественные изделия, поэтому этот процесс отлично подходит для производства тонких металлических деталей.

Особенностью этой технологии является многократное применение литейной формы: изготовленная один раз, она может использоваться для производства десятков тысяч деталей. По этой причине литье под давлением прежде всего применяется для серийного производства деталей.

Автоматическое литье под давлением

Машины для литья под давлением компании KUKA способны выполнять любые задачи производства: от осторожного извлечения отливки из машины и впрыскивания расплава до охлаждения деталей и последующей зачистки от заусенцев с помощью прессов и инструментов.

От моделирования и визуализации до обработки результатов, комплексного управления и обеспечения качества — мы предлагаем универсальные и надежные решения собственной разработки, способные выполнять любые задачи от извлечения до изготовления деталей.

Литье под давлением: преимущества

  • Вся система работает автоматически и без сбоев.
  • Разработанное на нашем предприятии безотказное программное обеспечение объединяет в одну систему все компоненты, включая периферийные устройства.
  • На основе промышленного интерфейса DISPO, разработанного Объединением германских машиностроительных предприятий (VDMA), система управления роботом собирает и анализирует данные, полученные со всех активных компонентов и периферийных устройств.
  • Монитор в защищенном корпусе на комплексе для литья под давлением передает все основные данные процесса производства.
  • Особое внимание уделяется экономии энергии, что очень чувствительно для отрасли, которая всецело зависит от затрат на энергию.
  • Литье под давлением подходит для изготовления тонкостенных деталей со сложной геометрией.
  • Данная технология обеспечивает точное соблюдение размеров при высокой точности повторения процесса.
  • Литье под давлением — очень рентабельная технология, благодаря коротким циклам и высокой производительности.

ОК

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее