plaatbewerking

Отбортовка

Отбортовка — это способ соединения изделий из листового металла путем деформации. Данная технология позволяет соединять детали из одинаковых или разных материалов — причина, по которой этот процесс востребован в автомобильной промышленности. 

Отбортовка: технология

При отбортовке, также называемой загибкой кромок, производится деформация листового металла для последующего соединения с другим листом или деталью путем сварки или пайки. Для этого сначала сгибают кромку металлического листа. При этом жесткость детали повышается, и она может использоваться для последующего соединения.

Отбортовка также может служить для соединения различных деталей. Преимущества данной технологии используются в автомобильной индустрии для соединения металла и пластмассы.

plaatbewerking

Автоматическая отбортовка

Выбор идеального метода гибки зависит от изделия и процесса. Для отбортовки в зависимости от требований к деталям применяются две системы:

  1. При настольной отбортовке применяется автоматическая электромеханическая система, выполняющая качественное загибание кромок различных материалов. Этот способ идеально подходит для серийного производства.
  2. При роликовом фальцевании промышленный робот обрабатывает детали с помощью кромкозагибочной роликовой головки. Данный процесс прежде всего отличается высокой универсальностью. Роботизированная отбортовка различных деталей полностью соответствует требованиям Industrie 4.0. Робот быстро справляется с заменой отбортовочных роликов, как и с любой другой операцией.

Кроме того, возможно объединение обеих систем и создание гибридного решения для отбортовки.

Отбортовка: преимущества

Отбортовка позволяет повысить жесткость тонких деталей. Кроме того, данная технология обладает следующими преимуществами:

  • Возможность соединения различных материалов: от алюминия до стали и пластмассы.
  • Сокращение времени цикла: перемещение прифланцованного отбортовочного ролика точно синхронизировано с движением робота вдоль детали. Это позволяет сократить время обработки на 50 %.
  • Повышение качества изготовления благодаря точному управлению процессом гибки.

Вместе мы сможем подобрать оптимальное решение для отбортовки на вашем предприятии. Позвоните нам, и мы обсудим вашу конкретную производственную ситуацию.


ОК

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее