Пайка

В области электротехники пайка является одним из наиболее часто применяемых методов соединения. Автоматические установки пайки используются, к примеру, для производства фотогальванических модулей.

Пайка: технология

Существует два вида пайки (англ. — soldering):

  • Низкотемпературная пайка: температура плавления припоя ниже 450 °C
  • Высокотемпературная пайка, температура плавления припоя выше 450 °C

В качестве соединительного материала используется припой — сплав на основе легкоплавких металлов. К технологическому оборудованию пайки относятся также программируемые автоматические системы подачи припоя и разнообразные датчики контроля процесса.

Особым способом пайки является пайка в вакууме или в среде защитного газа. Она отвечает самым высоким требованиям к чистоте процесса, применяющихся, например, при соединении полупроводников, сборке установок высокого вакуума или электронных трубок.

Автоматическая пайка

Автоматическая установка пайки повышает рентабельность производства. Стабильная повторяемость технологического процесса гарантирует высокое качество соединений. Кроме того, сокращается время цикла между двумя операциями пайки. В итоге повышается производительность.

Пайка: преимущества

Соединение пайкой двух металлических деталей имеет следующие преимущества:

  • Высокая стабильность
  • Устойчивость к коррозии
  • Проводимость тока и тепла 

 

Позвоните нам, вместе мы найдем оптимальное решение для автоматизации вашего производства в соответствии с вашими требованиями.

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК