Перемешивающая сварка трением

Перемешивающая сварка трением – это оптимальный метод сварки цветных металлов с низкой температурой плавления, а также сварки разнородных металлов.

Перемешивающая сварка трением: технология

При перемешивающей сварке трением (англ. – friction stir welding) между соединяемыми заготовками двигается вращающийся штифт. В результате трения материал заготовок расплавляется и образуется прочное соединение.

Этот метод особенно подходит для сварки цветных металлов с низкой температурой плавления, а также для сварки разнородных металлов. Путем перемешивающей сварки трением можно соединять даже трудносвариваемые или разнородные металлы, например, алюминий, магний, медь, титан и сталь.

Обзор технологического процесса: 01 Подача и ввод; 02 Нагрев; 03 Сварка; 04 Отвод в конце шва

Высококачественная сварка цветных металлов, а также разнородных металлов

Перемешивающая сварка трением подходит для соединения самых различных материалов.

Широкая область применения

Перемешивающая сварка трением применяется в различных отраслях. Область применения данной технологии сварки охватывает такие отрасли, как автомобилестроение, куда относится также рынок электромобилей, авиастроение и электронная промышленность.

  • Общая промышленность

    • Экономичная сварка с созданием сложных 3-мерных сварных швов, например, в производстве систем охлаждения для силовых электронных устройств или в производстве корпусов для мобильных телефонов

    • Литые детали с алюминиевыми пластинами или профилями

    • Соединения с высоким показателем электропроводности в производстве трансформаторов и батарей

    • Сварка материалов в различных сочетаниях – обычно сплавов алюминия, меди и магния

  • Автомобилестроение

    • Экономичная сварка с созданием сложных 3-мерных сварных швов, например, в производстве деталей систем охлаждения, кузовов и силовых агрегатов, а также компонентов электромобилей

    • Сварка типичных сплавов алюминия серии 4000/5000/6000, а также трудносвариваемых сочетаний материалов, например, алюминиевых пластин, непрерывнолитых профилей и литых деталей

     

    Узнайте больше об автоматизации в автомобильной промышленности

  • Авиация и космонавтика

    • Сварка с созданием высоконадежных и газонепроницаемых сварных швов, например, в производстве отсеков фюзеляжа самолета или компонентов ракеты

    • Низкая степень тепловой деформации, особо высокое качество поверхности, а также обеспечение необходимых свойств материалов (например, прочности при растяжении) за счет низкой температуры сварки

    • Типичные материалы: Высокопрочные сплавы алюминия серии 2000 и 7000

     

    Узнайте больше об автоматизации в авиационно-космической промышленности

  • Строительство рельсового подвижного состава

    • Сварка боковых стенок и блоков крыши в производстве высокоскоростных поездов, а также алюминиевых пластин и профилей (плиты с двойными стенками)
    • Высокоэкономичная сварка благодаря портальным системам FSW в сочетании с интеграцией других процессов обработки, например, фрезеровки и сверления
    • Типичные материалы: Сплавы алюминия серии 6000

Перемешивающая сварка трением: преимущества

Наивысшее качество сварки 
  • Отсутствие дефектов сварки, например, пор или трещин 
  • Возможность сварки разнородных материалов
  • Сравнительно низкие затраты тепла
  • Высокая прочность сварного шва при минимальной степени коробления 

Экономичность
  • Экономичная сварка деталей со сложной 3-мерной геометрией 
  • Экономичный расход материалов за счет оптимизации деталей
  • Без использования расходных материалов, например, защитного газа и сварочной проволоки 

Экологичная технология 
  • Экологичность благодаря низкому потреблению энергии
  • Нет необходимости в отводе дымовых газов или противоослепляющей защите

Всё из одних рук: от проектирования до сервисного обслуживания

Компания KUKA предлагает широкий комплекс услуг в области перемешивающей сварки трением: от анализа осуществимости и исследования технологического процесса до проведения пробной сварки, подбора инструментов, оптимизации параметров, расчета концепции, изготовления и поставки.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Узнайте больше прямо сейчас!

Скачать брошюру (PDF)

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК