Плазменная резка

В основе плазменной резки лежит процесс плавления. Данный метод термической резки прежде всего подходит для резки листового металла толщиной от одного до 100 мм.

Плазменная резка: технология

Плазменная резка относится к способам резки с расплавлением:

концентрированная дуга локально расплавляет материал. Резка осуществляется путем перемещения машины. Плазмообразующий газ обеспечивает постоянное удаление расплавленного материала в области резки и разъединение заготовки.

Автоматическая плазменная резка

В компании KUKA автоматическая плазменная резка применяется на протяжении многих лет. Наряду с листами и профилями компания KUKA производит детали для автомобилей, строительной техники, емкостей, кораблей и стальных конструкций. Трехмерное измерение заготовок с помощью высокоточных датчиков позволяет автоматически определять положение и соблюдать допуски при резке.

Плазменная резка: преимущества

С помощью наших программ для автоматической резки мы быстро и точно выполним ваш заказ.

Благодаря автоматическому созданию программ для плазменной резки, ваше производство получит дополнительные возможности обработки. Кроме того, вы сможете повысить рентабельность мелкосерийного и даже штучного производства.

Особые требования к изготовлению деталей определяют подходящий способ резки. Позвоните нам, и вместе мы выберем подходящую технологию для вашего производства
ОК

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее