Сварка круговым швом

Сварка круговым швом является одним из способов сварки сопротивлением. Этот способ сварки применяется там, где требуется непрерывный, герметичный сварной шов между металлическими деталями.

Сварка круговым швом: технология

Способ сварки круговым швом был изобретен на основе точечной сварки. Сварка круговым швом применяется для сварки тонкостенных металлических деталей. Детали свариваются под действием электрического тока и давления.

Принцип сварки круговым швом: При сварке круговым швом робот проводит два вертикально расположенных медных ролика вдоль детали. Через медные ролики проходит ток, который концентрируется на поверхности детали. В это же время детали прижимаются друг у другу.

В результате этого возникает множество сварных точек, которые образуют непрерывный и герметичный шов. 

Автоматизированная сварка круговым швом

Наши клиенты извлекают выгоду из опыта разработок компании KUKA в области сварки круговым швом. Мы реализовали большое количество сварочных автоматов, в том числе с универсальными зажимными устройствами. В ассортименте нашей продукции также представлены целые сварочные линии.

Идеальное взаимодействие робота, клещей для роликовой сварки, зажимного устройства и управляющего оборудования является залогом высокого качества изделий. Для каждого производства мы разрабатываем оптимальную концепцию.

Сварка круговым швом: преимущества

Сварка круговым швом основана на том же принципе, что и точечная сварка. Но в отличие от нее сварка круговым швом дает два преимущества:

  • При сварке круговым швом получается непрерывный шов. Непрерывный шов необходим для изготовления многих изделий.
  • Кроме того, роликовая сварка позволяет сократить время рабочего цикла в сравнении с точечной сваркой.
Будь то посудомоечные машины, топливные баки или баночки для напитков — сварка круговым швом гарантирует герметичные и непрерывные сварные швы. Позвоните нам, и вместе мы найдем решение для вашего производства.

ОК

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее