Сотрудничество человека и робота

При сотрудничестве человека и робота человек и машина работают рука об руку. Человек управляет и контролирует производство, робот выполняет физически тяжелую работу. Оба используют свои специфические способности: ключевой принцип Industrie 4.0.

Сотрудничество человека и робота: технология

В сотрудничестве человека и робота робот помогает людям. Это означает, что машина не заменяет человека, а дополняет его навыки, беря на себя сложную физическую работу. Это могут быть работы выше уровня головы или поднятие тяжелых грузов. Для обеспечения рабочих мест материалом в производстве также используются автономные коллаборативные роботы, как и в самой компании KUKA.

На заводе будущего нет разделения между автоматизированными рабочими местами и ручным трудом. Люди и роботы работают совместно оптимальным образом – без разделения и защитного ограждения.

Cobot
LBR iiwa, предусмотренный для сотрудничества человека и робота, работает с человеком рука об руку.

Сотрудничество человека и робота с LBR iiwa

Компания KUKA разработала первого робота, допущенного к сотрудничеству с человеком: KUKA LBR iiwa. Он использует интеллектуальную технику автоматического управления, высокоточные датчики и современные программные технологии, обеспечивая совершенно новые коллаборативные решения в производственной технике. Это позволяет экономично автоматизировать даже самые сложные работы, которые ранее выполнялись вручную.

Предусмотренные для сотрудничества с человеком роботы, такие как LBR iiwa, благодаря мобильным платформам, например, KUKA flexFELLOW, не привязаны к одному местоположению и могут выполнять разные функции. Таким образом, они могут использоваться в том месте и с той целью, которые требуются для вашего производства, например, в зависимости от необходимого количества изделий. Кроме того, LBR iiwa обеспечивает максимальную гибкость за счет так называемой спонтанной автоматизации: он выступает помощником при максимальной загрузке производства и дефиците ресурсов в производстве. 

Видео: бок о бок с роботом-коллегой на заводе BMW в Дингольфинге

Прикладное сотрудничество человека и робота является относительно молодой областью, в которой компании KUKA уже удалось накопить достаточный практический опыт и реализовать реальные решения. Например, в компании BMW в Дингольфинге, где ранее рабочие вынуждены были самостоятельно поднимать и устанавливать тяжелые конические шестерни для редуктора переднего моста. Теперь они работают рука об руку вместе с чувствительным роботом-коллегой LBR iiwa на небольшой площади – совсем без защитных ограждений и в своем привычном окружении.

Сотрудничество человека и робота на практике: сотрудница завода BMW в Дингольфинге при сотрудничестве с LBR iiwa.

 Обзор других отчетов о применении сотрудничества человека и робота

Сотрудничество человека и робота: преимущества

Сотрудничество человека и робота совершает переворот в промышленном производстве и производстве на фабрике будущего и обеспечивает решающие преимущества:

  • Максимальная гибкость на производстве
  • Освобождение рабочих от ранее неавтоматизированных ручных рабочих операций с неудобной эргономикой
  • Снижение риска получения травм и инфекционных заболеваний, например, благодаря специальным захватам для сотрудничества человека и робота
  • Качественное выполнение воспроизводимых процессов – без затрат, зависящих от специфики типа и детали
  • Повышение производительности и сложности оборудования за счет встроенных датчиков

ОК

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее